Die
ermöglicht eine für den Austausch zwischen Steuerung und anderen Geräten optimierte Organisation der Daten, indem nicht aufeinander folgende Daten in aufeinander folgende, lokalisierte Register umgruppiert werden, auf die über Modbus zugegriffen werden kann.In dieser Tabelle wird die Anordnung der
beschrieben:
Register |
Beschreibung |
---|---|
60200...61999 |
Dynamischer Speicherbereich: Neuzuordnungstabelle lesen |
62200...63999 |
Dynamischer Speicherbereich: Neuzuordnungstabelle schreiben |
Weitere Informationen finden Sie im Modicon M241 Logic Controller PLCSystem-Bibliothekshandbuch.
In dieser Tabelle wird beschrieben, wie Sie einem Projekt eine
hinzufügen:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Wählen Sie auf der Registerkarte den Knoten aus. |
2 |
Klicken Sie mit der rechten Maustaste. |
3 |
Klicken Sie auf .Ergebnis: Das Fenster wird angezeigt. |
4 |
Klicken Sie auf .Ergebnis: Die neue Neuzuordnungstabelle wird erstellt und initialisiert.
HINWEIS: Da die Neuzuordnungstabelle für die Steuerung eindeutig ist, lautet der Name Neuzuordnungstabelle. Der Name kann nicht geändert werden.
|
Der Neuzuordnungstabellen-Editor ermöglicht die Organisation Ihrer Variablen in der Neuzuordnungstabelle.
Um auf den Neuzuordnungstabellen-Editor zuzugreifen, doppelklicken Sie auf der Registerkarte
auf den Knoten :Diese Abbildung beschreibt den Neuzuordnungstabellen-Editor:
Symbol |
Element |
Beschreibung |
---|---|---|
|
Neuer Menüpunkt |
Fügt ein Element in der Liste der Systemvariablen hinzu. |
|
Nach unten |
Verschiebt das ausgewählte Element in der Liste nach unten. |
|
Nach oben |
Verschiebt das ausgewählte Element in der Liste nach oben. |
|
Element löschen |
Entfernt das ausgewählte Element aus der Liste. |
|
Kopieren |
Kopiert das in der Liste ausgewählte Element. |
|
Einfügen |
Fügt das kopierte Element ein. |
|
Leeres Element löschen |
Entfernt alle Elemente aus der Liste, deren Spalte „Variable“ leer ist. |
- |
ID |
Automatisch inkrementierte Ganzzahl (kann nicht bearbeitet werden). |
- |
Variable |
Name oder vollständiger Pfad einer Variablen (kann bearbeitet werden). |
- |
Adresse |
Die Adresse des Systembereichs, an der die Variable gespeichert ist (kann nicht bearbeitet werden). |
- |
Länge |
Wortlänge der Variablen. |
- |
Gültigkeit |
Gibt an, ob die eingegebene Variable gültig ist (nicht bearbeitbar). |