Remanente Variablen

Überblick

Der Wert remanenter Variablen kann im Fall von Stromausfällen, Neustarts, Resets und Anwendungsdownloads entweder reinitialisiert oder beibehalten werden. Es gibt zahlreiche Typen von remanenten Variablen, die jeweils einzeln als „Retain“ oder „Persistent“ oder kombiniert als „Retain-Persistent“ deklariert werden.

HINWEIS: Bei dieser Steuerung weisen als „Persistent“ deklarierte Variablen dasselbe Verhalten auf wie solche, die als „Retain-Persistent“ deklariert wurden.

Diese Tabelle beschreibt das Verhalten von remanenten Variablen in den einzelnen Fällen:

Aktion

VAR

VAR RETAIN

VAR GLOBAL RETAIN PERSISTENT

Online-Änderung am Anwendungsprogramm

X

X

X

Online-Änderung der Bootanwendung (1)

X

X

Stopp

X

X

X

Aus- und Einschalten

X

X

Reset warm

X (2)

X

Reset kalt

X

Reset Ursprung

Reset Ursprung Gerät

Download des Anwendungsprogramms mit EcoStruxure Machine Expert(3)

X

Download des Anwendungsprogramms mit einer SD-Karte (3)

(X) Der Wert wird beibehalten.

(–) Der Wert wird neu initialisiert.

(1) Die Werte von Retain-Variablen werden beibehalten, wenn eine Online-Änderung nur den Code-Teil der Bootanwendung ändert (z. B. a:=a+1; => a:=a+2;). In allen anderen Fällen werden die Retain-Variablen reinitialisiert.

(2) Weitere Informationen zu VAR RETAIN finden Sie unter Auswirkungen des Befehls „Reset warm“.

(3) Wenn die heruntergeladene Anwendung dieselben Retain-Persistent-Variablen wie die vorhandene Anwendung enthält, behalten die Retain-Variablen ihren Wert.

HINWEIS: Die ersten 1000 %MW werden automatisch beibehalten und persistent, wenn keine Variable mit ihnen verknüpft ist. Ihre Werte bleiben nach einem Neustart/warmen Reset/kalten Reset erhalten. Die übrigen %MW werden als VAR verwaltet.

Beispiel: Ihr Programm enthält Folgendes:

VAR myVariable AT %MW0 : WORD; END_VAR

%MW0 verhält sich wie myVariable (wird nicht beibehalten und ist nicht persistent).

Hinzufügen von Retain-Persistent-Variablen

Retain-Persistent-Variablen (VAR GLOBAL PERSISTENT RETAIN) werden im Fenster PersistentVars deklariert:

Schritt

Aktion

1

Wählen Sie in der Anwendungsbaumstruktur den Knoten Anwendung aus.

2

Klicken Sie mit der rechten Maustaste.

3

Wählen Sie Objekte hinzufügen > Persistente Variablen aus.

4

Klicken Sie auf Hinzufügen.

Ergebnis: Das Fenster PersistentVars wird angezeigt.