%MW
Abfrage
Abtastrate
Analogausgang
Analoger Eingang
Anweisungsliste (Programmiersprache)
Anwendung
Anwendungsquelle
ARP
ASIC
BCD
Benachrichtigungen
BOOL
Boot-Anwendung
BOOTP
Byte
CFC
Continuous Function Chart (Programmiersprache)
CRC
Datenprotokoll
DHCP
DINT
DNS
DTM
DWORD
E/A
EDS
Erweiterungsbus
Ethernet
FBD
FE
Firmware
freewheeling
FreqGen
FTP
Geber
Gerät (Ausrüstung)
Gerätenetzwerk
GRAFCET
HE10
HSC
ICMP
IEC
IEC 61131-3
IL
INT
IP
KeepAlive
Klemmenleiste
Knoten
Konfiguration
Kontaktplan (Programmiersprache)
LD
LED
LINT
LRC
LREAL
LWORD
MAC-Adresse
MAST
MDT
MIB
Modbus
ms
MSB
Netzwerk
NMT
NVM
Offener Regelkreis
OS
PCI
PDO
PE
Post-Konfiguration
Programm
Protokoll
PTO
publishing interval
PWM
REAL
RJ45
RPDO
RPI
RSTP
RTC
RTP
RUN
SDO
SFC
SINT
SNMP
ST
Steuerung
Steuerungsnetzwerk
STOP
STRING
Symbol
Systemvariable
Task
TCP
TPDO
Überwachte Elemente
UDINT
UDP
UINT
Variable
Watchdog
WORD
Zyklische Tasks