PTO-Konfiguration

Hardwarekonfiguration

PTO-Kanäle verfügen über bis zu sechs physische Eingänge:

  • Drei physische Eingänge sind über die Konfiguration mit der PTO-Funktion verknüpft und werden bei einer steigenden Flanke am Eingang umgehend berücksichtigt:

    • REF-Eingang

    • INDEX-Eingang

    • PROBE-Eingang

  • Drei Eingänge sind dem Funktionsbaustein MC_Power_PTO zugeordnet. Sie haben keine feste Zuweisung (sie werden frei zugewiesen, d. h. sie werden nicht im Konfigurationsfenster konfiguriert) und werden wie jeder andere Eingang gelesen:

    • „Laufwerk bereit“-Eingang

    • „Grenzwert positiv“-Eingang

    • „Grenzwert negativ“-Eingang

HINWEIS: Diese Eingänge werden wie alle anderen Eingänge verwaltet, aber von der PTO-Steuerung verwendet, wenn sie vom Funktionsbaustein MC_Power_PTO verwendet werden.
HINWEIS: Die Eingänge „Grenzwert positiv“ und „Grenzwert negativ“ sind erforderlich, um ein Überfahren zu vermeiden.
 WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
  • Stellen Sie sicher, dass die Positionsschalter der Steuerungshardware in die Konzeption und Logik Ihrer Anwendung integriert sind.
  • Montieren Sie die Positionsschalter der Steuerungshardware in einer Position, die einen angemessenen Bremsabstand ermöglicht.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

PTO-Kanäle verfügen über bis zu drei physische Ausgänge.

  • Ein physischer Ausgang kann zur Impulsverwaltung eingesetzt werden. Oder Sie verwenden zwei physische Ausgänge zur Impuls- und Richtungserwaltung. Die Ausgänge müssen über die Konfiguration aktiviert werden:

    • A/CW (Im Uhrzeigersinn)/Impuls

    • B/CCW (Gegen den Uhrzeigersinn)/Richtung

  • Der andere Ausgang, DriveEnable, wird über den Funktionsbaustein MC_Power_PTO verwendet.

Beschreibung des Konfigurationsfensters

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel eines Konfigurationsfensters für den Kanal PTO_0:

Die folgende Tabelle beschreibt die einzelnen Parameter, die verfügbar sind, wenn der Kanal im Modus PTO konfiguriert ist:

Parameter

Wert

Standard

Beschreibung

Allgemeines

Instanzname

-

PTO_0...PTO_3

Name der Achse, die über diesen PTO-Kanal gesteuert wird. Wird als Eingang von PTO-Funktionsbausteinen verwendet.

Ausgangsmodus

A - Im Uhrzeigersinn / B - Gegen den Uhrzeigersinn

A - Impuls / B - Richtung

A - Impuls

Quadratur

A - Im Uhrzeigersinn / B - Gegen den Uhrzeigersinn

Wählen Sie den Ausgangsmodus aus.

A - Ausgangsposition

Deaktiviert

Q0...Q3 (schnelle Ausgänge)

Q4...Q7 (Standardausgänge)(1)

Deaktiviert

Wählen Sie den für das Signal A verwendeten SPS-Ausgang aus.

B - Ausgangsposition

Deaktiviert

Q0...Q3 (schnelle Ausgänge)

Q4...Q7 (Standardausgänge)(1)

Deaktiviert

Wählen Sie den für das Signal B verwendeten SPS-Ausgang aus.

Mechanik

Spielausgleich

0...255

0

Im Quadraturmodus die Bewegungsmenge, die für den Spielraum benötigt wird, wenn die Bewegung umgekehrt wird.

Positionsgrenzwerte/Softwaregrenzwerte

Aktivieren Sie die Softwaregrenzwerte.

Aktiviert

Deaktiviert

Aktiviert

Legen Sie fest, ob die Softwaregrenzwerte verwendet werden sollen.

Unterer Softwaregrenzwert

-2.147.483.648 - 2.147.483.647

-2.147.483.648

Legen Sie die Position des Softwaregrenzwerts fest, wie er in der negativen Richtung erkannt werden soll.

Oberer Softwaregrenzwert

-2.147.483.648 - 2.147.483.647

2.147.483.647

Legen Sie die Position des Softwaregrenzwerts fest, wie er in der positiven Richtung erkannt werden soll.

Bewegung/Allgemein

Maximale Geschwindigkeit

0...100000 (schnelle Ausgänge)

0...1000 (Standardausgänge)

100000 (schnelle Ausgänge)

1000 (Standardausgänge)

Legen Sie die maximale Geschwindigkeit des Impulsausgangs fest (in Hz).

Startgeschwindigkeit

Startgeschwindigkeit...100000 (schnelle Ausgänge)

Startgeschwindigkeit...1000 (Standardausgänge)

0

Legen Sie die Startgeschwindigkeit des Impulsausgangs fest (in Hz). 0, wenn nicht verwendet.

Stoppgeschwindigkeit

0...100000 (schnelle Ausgänge)

0...1.000 (Standardausgänge)

0

Legen Sie die Stoppgeschwindigkeit des Impulsausgangs fest (in Hz). 0, wenn nicht verwendet.

Beschl./Verzög.-Einheit

Hz/ms

ms

Hz/ms

Legen Sie die Beschleunigung/Verzögerung als Rate (Hz/ms) oder als Zeitkonstante zwischen 0 und maximaler Geschwindigkeit (ms) fest.

Maximale Beschleunigung

1...100000

100000

Legen Sie den Wert für die maximale Beschleunigung (in der unter Beschl./Verzög. angegebenen Einheit) fest.

Maximale Verzögerung

1 bis 100000

100000

Legen Sie den Wert für die maximale Verzögerung (in Beschl./Verzög.- Einheit angegebenen Einheiten) fest.

Bewegung/Schnellhalt

Schnellhalt-Verzögerung

1 bis 100000

5000

Legen Sie den Verzögerungswert für den Fall fest, dass ein Fehler erkannt wird (in der unter Beschl./Verzög. angegebenen Einheit).

Homing/REF-Eingang

Position

Deaktiviert

I0...I7 (schnelle Eingänge)

I8...I15 (Standardeingänge)

Deaktiviert

Wählen Sie den für das REF-Signal verwendeten SPS-Eingang aus.

Prellfilter

0,000

0,001

0,002

0,005

0,010

0,05

0,1

0,5

1

5

0,005

Stellen Sie den Filterwert zur Reduzierung des Prelleffekts am REF-Eingang ein (in ms).

Typ

Im Ruhezustand offen

Im Ruhezustand geschlossen

Im Ruhezustand offen

Geben Sie an, ob der Standardzustand des Schalterkontakts offen oder geschlossen ist.

Homing/INDEX-Eingang

Position

Deaktiviert

I0...I7 (schnelle Eingänge)

I8...I15 (Standardeingänge)

Deaktiviert

Wählen Sie den für das INDEX-Signal verwendeten SPS-Eingang aus.

Prellfilter

0,000

0,001

0,002

0,005

0,010

0,05

0,1

0,5

1

5

0,005

Stellen Sie den Filterwert zur Reduzierung des Prelleffekts am INDEX-Eingang ein (in ms).

Typ

Im Ruhezustand offen

Im Ruhezustand geschlossen

Im Ruhezustand offen

Bestimmen Sie, ob der Standardzustand des Schalterkontakts offen oder geschlossen ist.

Registrierung/PROBE-Eingang

Position

Deaktiviert

I0...I7 (schnelle Eingänge)

I8...I15 (Standardeingänge)

Deaktiviert

Wählen Sie den für das PROBE-Signal verwendeten SPS-Eingang aus.

Prellfilter

0,000

0,001

0,002

0,005

0,010

0,05

0,1

0,5

1

5

0,005

Stellen Sie den Filterwert zur Reduzierung des Prelleffekts am PROBE-Eingang ein (in ms).

(1) Nicht verfügbar für die Referenzen M241 Logic Controller mit Relaisausgängen.