MC_WriteBoolParameter_PTO: Schreiben von BOOL-Parametern in PTO

Beschreibung des Funktionsbausteins

Dieser Funktionsbaustein ermöglicht das Schreiben von BOOL-Parametern in PTO.

Grafische Darstellung

Darstellung in AWL (IL) und ST

Die allgemeine Darstellung in den Sprachen AWL (IL) oder ST finden Sie im Kapitel Darstellung von Funktionen und Funktionsbausteinen.

Eingangsvariablen

In der folgenden Tabelle werden die Eingangsvariablen beschrieben:

Eingang

Typ

Initialwert

Beschreibung

Axis

AXIS_REF_PTO

-

Name der Achse (Instanz), über der der Funktionsbaustein ausgeführt werden soll. In der Gerätestruktur ist der Name in der Steuerungskonfiguration deklariert.

Execute

BOOL

FALSE

Startet die Ausführung des Funktionsbausteins an der steigenden Flanke.

Bei fallender Flanke werden die Ausgänge des Funktionsbausteins zurückgesetzt, sobald die Ausführung abgeschlossen ist.

ParameterNumber

INT

0

ID des angeforderten Parameters (PTO_PARAMETER).

Value

BOOL

FALSE

Wert, der in den angeforderten Parameter geschrieben werden soll.

Ausgangsvariablen

In der folgenden Tabelle werden die Ausgangsvariablen beschrieben:

Ausgang

Typ

Initialwert

Beschreibung

Done

BOOL

FALSE

TRUE gibt an, dass die Ausführung des Funktionsbausteins abgeschlossen ist und keine Fehler erkannt wurden.

Error

BOOL

FALSE

TRUE gibt an, dass ein Fehler erkannt wurde. Die Ausführung des Funktionsbausteins ist beendet.

ErrorId

PTO_ERROR

PTO_ERROR.NoError

Wenn Error TRUE ist: Code des erkannten Fehlers.