GetImmediateFastInput: Lesen der Eingänge integrierter Experten-E/A

Beschreibung der Funktion

Diese Funktion gibt den Wert des Eingangs zurück, der sich vom logischen Wert dieses Eingangs unterscheiden kann. Der Wert wird beim Funktionsaufruf direkt von der Hardware gelesen. Über diese Funktion kann nur auf I0 bis I7 zugegriffen werden.

Grafische Darstellung

Darstellung in AWL (IL) und ST

Die allgemeine Darstellung in den Sprachen AWL (IL) oder ST finden Sie im Kapitel Darstellung von Funktionen und Funktionsbausteinen.

Beschreibung der E/A-Variablen

Die folgende Tabelle beschreibt die Eingangsvariablen:

Eingang

Typ

Kommentar

Block

INT

Nicht verwendet.

Input

INT

Zu lesender Eingangsindex von 0 bis 7.

In der folgenden Tabelle wird die Ausgangsvariable beschrieben:

Ausgang

Typ

Kommentar

GetImmediateFastInput

BOOL

Wert des Eingangs <Input> – FALSE/TRUE.

Die folgende Tabelle beschreibt die Ein-/Ausgangsvariablen.

Ein-/Ausgang

Typ

Kommentar

Error

BOOL

FALSE = Operation wurde erfolgreich abgeschlossen.

TRUE = Operationsfehler, die Funktion gibt einen ungültigen Wert zurück.

ErrID

IMMEDIATE_ERR_TYPE

Fehlercode der Operation, wenn Fehler gleich TRUE.