Sie können die Steuerung oder den Empfänger und die zugehörigen Erweiterungen auf einer 35-mm-Tragschiene (1,38 Zoll) (DIN-Schiene) anbringen. Die DIN-Schiene kann auf einer glatten Montageoberfläche befestigt, in ein EIA-Rack eingehängt oder in einem NEMA-Schaltschrank montiert werden.
In der folgenden Abbildung und der Tabelle sind die Referenzen der Tragschienen (DIN-Schiene) für die Baureihe zur Wandmontage aufgeführt:
Referenz |
Typ |
Länge der Schiene (B) |
---|---|---|
NSYSDR50A |
A |
450 mm (17.71 in.) |
NSYSDR60A |
A |
550 mm (21.65 in.) |
NSYSDR80A |
A |
750 mm (29.52 in.) |
NSYSDR100A |
A |
950 mm (37.40 in.) |
In der folgenden Abbildung und der Tabelle sind die Referenzen der symmetrischen Tragschienen (DIN-Schiene) für die Baureihe zur Installation in einem Metallgehäuse aufgeführt:
Referenz |
Typ |
Länge der Schiene (B-12 mm) |
---|---|---|
NSYSDR60 |
A |
588 mm (23.15 in.) |
NSYSDR80 |
A |
788 mm (31.02 in.) |
NSYSDR100 |
A |
988 mm (38.89 in.) |
NSYSDR120 |
A |
1188 mm (46.77 in.) |
In der folgenden Abbildung und Tabelle sind die Referenzen der symmetrischen 2000-mm-Tragschienen (78,74 Zoll) (DIN-Schiene) aufgeführt:
Referenz |
Typ |
Länge der Schiene |
---|---|---|
NSYSDR2001 |
A |
2000 mm (78.74 in.) |
NSYSDR200D2 |
A |
|
1 Unperforierter verzinkter Stahl 2 Perforierter verzinkter Stahl |
In der folgenden Abbildung und der Tabelle sind die Referenzen der Tragschienen mit Doppelprofil (DIN-Schiene) für die Baureihe zur Wandmontage aufgeführt:
Referenz |
Typ |
Länge der Schiene (B) |
---|---|---|
NSYDPR25 |
W |
250 mm (9.84 in.) |
NSYDPR35 |
W |
350 mm (13.77 in.) |
NSYDPR45 |
W |
450 mm (17.71 in.) |
NSYDPR55 |
W |
550 mm (21.65 in.) |
NSYDPR65 |
W |
650 mm (25.60 in.) |
NSYDPR75 |
W |
750 mm (29.52 in.) |
In der folgenden Abbildung und der Tabelle sind die Referenzen der Tragschienen mit Doppelprofil (DIN-Schiene) für die Baureihe zur Standmontage aufgeführt:
Referenz |
Typ |
Länge der Schiene (B) |
---|---|---|
NSYDPR60 |
F |
588 mm (23.15 in.) |
NSYDPR80 |
F |
788 mm (31.02 in.) |
NSYDPR100 |
F |
988 mm (38.89 in.) |
NSYDPR120 |
F |
1188 mm (46.77 in.) |