Besonderheiten für TM251MESE

Ethernet-Ports

Der TM251MESE verfügt über zwei verschiedene Ethernet-Netzwerke. Jedes dieser Netzwerke besitzt eine eindeutige IP- und MAC-Adresse.

Die zwei Ethernet-Netzwerke werden als „Ethernet 1“ und „Ethernet 2“ bezeichnet:

  • Ethernet 1 umfasst zwei geschaltete Ethernet-Ports für die Kommunikation zwischen Geräten bzw. mit dem Steuerungsnetzwerk.

  • Ethernet 2 umfasst einen Ethernet-Port für das Gerätenetzwerk, der industrielle Ethernet-Verbindungen unterstützt.

Architektur des Industrial Ethernet

Die nachstehende Abbildung zeigt eine typische Industrial Ethernet-Architektur:

A

Steuerungsnetzwerk

B

Gerätenetzwerk

1

Logic Controller

2

Daisy-Chain-Slaves

3

Ethernet-Switch

4

E/A-Island (Modbus TCP)

5

Vision-Sensor (EtherNet/IP)

6

PC und HMI (TCP/UDP)

2, 4 und 5

Industrial Ethernet-Slavegeräte (EtherNet/IP / Modbus TCP)

Industrial Ethernet-Verbindungen mit Modbus TCP-basiertem E/A-Scanner

Sie haben beispielsweise folgende Möglichkeiten:

  • Herstellen einer Verbindung zwischen Ihrem PC und Ethernet 1

  • Verwenden eines Modbus TCP- oder EtherNet/IP-basierten E/A-Scanners mit Ethernet 2

Die nachstehende Abbildung zeigt ein Beispiel für eine Industriel Ethernet-Architektur mit dem TM251MESE.