Zur Aktualisierung der Firmware gibt es folgende Möglichkeiten:
Verwendung einer SD-Karte mit kompatibler Skriptdatei
Verwendung des
Durch die Firmware-Aktualisierung wird das Anwendungsprogramm im Gerät gelöscht, einschließlich der Konfigurationsdateien, der Benutzerverwaltung, der Benutzerrechte, der Zertifikate und der Bootanwendung im nicht-flüchtigen Speicher.
HINWEIS | |
---|---|
Wenn Sie während der Übertragung der Anwendung die Spannungszufuhr zum Gerät trennen oder ein Stromausfall bzw. eine Unterbrechung der Kommunikation auftritt, kann das die Funktionsunfähigkeit des Geräts verursachen. Sollte die Kommunikation unterbrochen werden oder ein Stromausfall auftreten, dann führen Sie die Übertragung erneut durch. Wenn bei der Aktualisierung der Firmware ein Spannungsausfall oder eine Unterbrechung der Kommunikation auftritt, oder wenn eine ungültige Firmware verwendet wird, wird die Maschine betriebsunfähig. In diesem Fall verwenden Sie eine gültige Firmware und starten die Firmwareaktualisierung erneut.
HINWEIS | |
---|---|
Die SL-Ports (serielle Leitung) der Steuerung sind werkseitig oder bei Aktualisierung der Firmware der Steuerung standardmäßig für das Machine Expert-Protokoll konfiguriert. Das Machine Expert-Protokoll ist mit anderen Protokollen, wie z. B. Modbus Serial Line, nicht kompatibel. Wenn an eine aktive, für Modbus konfigurierte serielle Leitung eine neue Steuerung angeschlossen oder die Firmware einer daran angeschlossenen Steuerung aktualisiert wird, kann dies dazu führen, dass die anderen Geräte auf der Leitung die Kommunikation einstellen. Vergewissern Sie sich vor dem Herunterladen einer gültigen Anwendung, bei der die entsprechenden Ports für das jeweilige Protokoll konfiguriert sind, dass die Steuerung nicht mit einem aktiven Modbus SL-Netzwerk verbunden ist.
HINWEIS | |
---|---|
Gehen Sie zur Aktualisierung der Firmware über eine SD-Karte vor wie folgt:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Dekomprimieren Sie die ZIP-Datei im Stammverzeichnis der SD-Karte.
HINWEIS: Der Ordner \sys\CMD\ auf der SD-Karte enthält die Download-Skriptdatei.
|
2 |
Trennen Sie die Steuerung von der Spannungsversorgung. |
3 |
Setzen Sie die SD-Karte in die Steuerung ein. |
4 |
Schließen Sie die Steuerung wieder an die Spannungsversorgung an.
HINWEIS: Die SD-LED (grün) blinkt während des Vorgangs.
|
5 |
Warten Sie bis zum Abschluss des Downloadvorgangs:
|
6 |
Nehmen Sie die SD-Karte aus der Steuerung heraus. Ergebnis: Die Steuerung startet automatisch mit der neuen Firmware, wenn der Download erfolgreich abgeschlossen wurde. |
Um die Firmware zu aktualisieren, müssen Sie den
öffnen. Klicken Sie auf .Um für eine Steuerung eine vollständige Firmwareaktualisierung durchzuführen, ohne die Bootapplikation und Daten zu ersetzen, gehen Sie wie folgt vor:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Klicken Sie im Dialogfeld auf die Schaltfläche .Ergebnis: Das Dialogfeld wird geöffnet. |
2 |
Wählen Sie den gewünschten Verbindungstyp und die gewünschte Steuerung aus und klicken Sie auf die Schaltfläche .Ergebnis: Das Image wird von der Steuerung an den Computer übertragen. Nach erfolgreichem Abschluss des Vorgangs werden Sie automatisch zum Dialogfeld weitergeleitet. |
3 |
Klicken Sie auf die Schaltfläche und dann auf .Ergebnis: Das Dialogfeld zur Aktualisierung der Firmware wird geöffnet. |
4 |
Führen Sie die einzelnen Schritte zur Aktualisierung der Firmware im aktuellen Image aus (Änderungen werden nur im Image auf Ihrem Computer wirksam). Im letzten Schritt können Sie entscheiden, ob Sie eine Backup-Kopie des von der Steuerung gelesenen Image erstellen möchten. Ergebnis: Nach der Aktualisierung der Firmware kehren Sie automatisch zum Dialogfeld zurück. |
5 |
Klicken Sie im Dialogfeld auf die Schaltfläche .Ergebnis: Das Dialogfeld wird geöffnet. |
6 |
Wählen Sie den gewünschten Verbindungstyp und die gewünschte Steuerung aus und klicken Sie auf die Schaltfläche .Ergebnis: Das Image wird vom Computer in die Steuerung übertragen. Nach der Übertragung kehren Sie automatisch zum Dialogfeld zurück. |
Weitere Informationen zur Firmwareaktualisierung und zum Erstellen eines neuen Flash-Datenträgers mit Firmware finden Sie unter Projekteinstellungen - Firmware-Update und Organisation des nicht-flüchtigen Speichers.