Im Folgenden wird beschrieben, wie Skriptdateien (Standard- oder dynamische Skriptdatei) für eine Ausführung über eine SD-Karte oder über eine Anwendung mithilfe des ExecScript-Funktionsbausteins geschrieben werden müssen.
Skriptdateien können zu folgenden Zwecken eingesetzt werden:
Durchführen von Dateiübertragungsoperationen. Die Skriptdateien für diese Befehle können automatisch generiert und die erforderlichen Dateien über den Befehl
auf die SD-Karte kopiert werden.Ändern des Modbus-Slave-Ports für den Datenaustausch über Modbus TCP.
Im Folgenden werden die Richtlinien für die Skriptsyntax aufgeführt:
Jede Zeile eines Befehls im Skript endet mit einem „;
“.
Wenn eine Zeile mit einem „;
“ beginnt, handelt es sich um einen Kommentar.
Eine Skriptdatei darf maximal 50 Zeilen lang sein.
Bei der Syntax wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
Wenn die Syntax in einer Skriptdatei nicht eingehalten wird, wird die Skriptdatei nicht ausgeführt. Das bedeutet, dass die Firewallkonfiguration im vorherigen Zustand verbleibt.