Dieser Funktionsbaustein kann folgende SD-kartenspezifische Skriptbefehle ausführen:
Download
Upload
SetNodeName
Delete
Reboot
ChangeModbusPort
Informationen zum erforderlichen Skriptdateiformat finden Sie unter Skriptdateien für SD-Karten.
Die allgemeine Darstellung in den Sprachen AWL (IL) oder ST finden Sie im Kapitel Darstellung von Funktionen und Funktionsbausteinen.
In der folgenden Tabelle werden die Eingangsvariablen beschrieben:
Eingang |
Typ |
Kommentar |
---|---|---|
xExecute |
BOOL |
Startet die Ausführung des Funktionsbausteins bei Erkennung einer steigenden Flanke. Bei Erkennung einer fallenden Flanke werden die Ausgänge des Funktionsbausteins zurückgesetzt, sobald die laufende Ausführung abgeschlossen ist.
HINWEIS: Bei fallender Flanke wird die Funktion bis zum Abschluss ausgeführt und die zugehörigen Ausgänge werden aktualisiert. Die Ausgänge behalten ihren Wert für einen Zyklus und werden dann zurückgesetzt.
|
sCmd |
STRING |
SD-Karten-Skriptbefehlssyntax Die gleichzeitige Ausführung von Befehlen ist nicht zulässig: Wenn ein Befehl von einem anderen Funktionsbaustein oder vom SD-Karten-Skript ausgeführt wird, setzt der Funktionsbaustein den Befehl in die Warteschleife und führt ihn nicht sofort aus.
HINWEIS: Wenn ein SD-Karten-Skript von einer SD-Karte ausgeführt wird, wird dieses solange als in der Ausführung begriffen angesehen, bis die SD-Karte entfernt wird.
|
In der folgenden Tabelle werden die Ausgangsvariablen beschrieben:
Ausgang |
Typ |
Kommentar |
---|---|---|
xDone |
BOOL |
|
xBusy |
BOOL |
|
xError |
BOOL |
|
eError |
Gibt den Typ des bei der Skriptausführung erkannten Fehlers an. |