Der Klonvorgang kann standardmäßig über die SD-Karte oder den
durchgeführt werden. Wenn Benutzerrechte aktiviert sind und das Ansichtsrecht für die Gruppe verweigert wird, ist die Klonfunktion nicht zulässig. In diesem Fall aktiviert der Funktionsbaustein die Klonfunktion beim Einschalten der nächsten Steuerung einmal.Die nachstehende Tabelle zeigt die Einstellung des Funktionsbausteins und der Benutzerrechte:
Einstellung des Funktionsbausteins |
Bei aktivierten Benutzerrechten |
Bei deaktivierten Benutzerrechten |
---|---|---|
xEnable = 1 |
Klonen ist zulässig |
Klonen ist zulässig |
xEnable = 0 |
Klonen ist nicht zulässig |
Klonen ist nicht zulässig |
Die allgemeine Darstellung in den Sprachen AWL (IL) oder ST finden Sie im Kapitel Darstellung von Funktionen und Funktionsbausteinen.
Die folgende Tabelle beschreibt die Eingangsvariablen:
Eingang |
Typ |
Kommentar |
---|---|---|
xEnable |
BOOL |
Wenn TRUE, dann wird die Klonfunktion ein Mal aktiviert. Wenn FALSE, dann wird die Klonfunktion deaktiviert. |
Die folgende Tabelle beschreibt die Ausgangsvariablen:
Ausgang |
Typ |
Kommentar |
---|---|---|
xError |
UDINT |
Der Wert |