%
%MW
Anwendung
ARRAY
BOOL
Boot-Anwendung
BOOTP
Byte
CAN
CFC
CRC
DHCP
DWORD
E/A
Element
Ethernet
EtherNet/IP
FB
Firmware
Funktion
Funktionsbaustein (FB)
Funktionsbausteindiagramm (Programmiersprache)
Gerät (Ausrüstung)
GVL
hex
ID
IEC
IEC 61131-3
IEEE 802.3
IL
INT
IP
Konfiguration
LD
LED
LWORD
MAC Adresse
MAST
Modbus
Netzwerk
Nicht lokalisierte Variable
NVM
PCI
PLC
POU
Programm
Protokoll
RTC
RUN
SINT
ST
Steuerungsnetzwerk
STOP
STRING
Systemvariable
Task
TCP
UDINT
UINT
Variable
Watchdog
WORD