Referenz |
Beschreibung |
Verwendung |
Größe |
|
---|---|---|---|---|
TMASD1 |
Aktualisierung der Steuerungsfirmware, Initialisierung einer Steuerung mit einer neuen Anwendung oder Klonen einer Steuerung, Anwenden von Post-Konfigurationsdateien auf die Steuerung, Speichern von Rezepturdateien und Empfangen von Datenprotokolldateien. |
1 |
||
TMA262SET8G |
Abnehmbare 11-Punkt-Federklemmenleiste (Abstand 3,81 mm):
|
Verbindet 24 VDC-Netzteil und integrierte E/A |
||
Abnehmbare 5-Punkt-Federklemmenleiste (Abstand 5,08 mm):
|
Verbindet 24 VDC-Netzteil und Relaisausgang |
|||
TMA262SET8S |
Abnehmbare 11-Punkt-Schraubklemmenleiste (Abstand 3,81 mm):
|
Verbindet 24 VDC-Netzteil und integrierte E/A |
||
Abnehmbare 5-Punkt-Schraubklemmenleiste (Abstand 5,08 mm):
|
Verbindet 24 VDC-Netzteil und Relaisausgang |
|||
NSYTRAAB35 |
Endhalterungen |
Befestigung der Steuerung oder des Empfängermoduls und der zugehörigen Erweiterungsmodule auf einer Tragschiene (DIN-Schiene). |
||
TMAM3 |
2 Befestigungsteile |
Montage der Steuerung und der TMS-Module direkt auf einer flachen, vertikalen Schalttafel |
||
TM200RSRCEMC |
Abzieh-Masseklammer |
Zur Anbringung und Verbindung der Erde mit der Kabelabschirmung. |
25er-Pack |
Informationen zu Tragschienen (DIN-Schienen) finden Sie unter Tragschiene (DIN-Schiene).
Referenz |
Beschreibung |
Details |
Länge |
---|---|---|---|
TCSXCNAMUM3P |
Kabelsatz für Terminal-Port/USB-Port |
Vom USB-mini-Port des Typs B am M262 Logic/Motion Controller zum USB-Port am PC-Terminal |
3 m (10 ft) |
BMXXCAUSBH018 |
Vom USB-mini-Port des Typs B am M262 Logic/Motion Controller zum USB-Port am PC-Terminal
HINWEIS: Dieses abgeschirmte und geerdete USB-Kabel eignet sich für langfristige Verbindungen.
|
1,8 m (5,9 ft) |
|
TCSMCN3M4F3C2 |
RS-232-Kabelsatz für serielle Verbindung |
Für DTE-Terminals (Drucker) 1 RJ45-Steckverbinder und ein 9-poliger SUB-D-Steckverbinder. |
3 m (9,84 ft) |
490NTW000•• |
Geschirmtes Ethernet-Kabel für DTE-Verbindungen |
Standardkabel, ausgestattet mit RJ45-Steckverbindern an jeder Seite für DTE. CE-konform |
2, 5, 12, 40 oder 80 m (6,56, 16,4, 39,37, 131,23 oder 262,47 ft) |
490NTW000••U |
Standardkabel, ausgestattet mit RJ45-Steckverbindern an jeder Seite für DTE. UL-konform. |
||
TCSECE3M3M••S4 |
Kabel für widrige Umgebungsbedingungen, ausgestattet mit RJ45-Steckverbindern an jeder Seite. CE-konform. |
1, 2, 3, 5 oder 10 m (3,28, 6,56, 9,84, 16,4, 32,81 ft) |
|
TCSECU3M3M••S4 |
Kabel für widrige Umgebungsbedingungen, ausgestattet mit RJ45-Steckverbindern an jeder Seite. UL-konform |
||
VW3A8306R•• |
Kabel für serielle Modbus-Verbindungen |
Kabel mit RJ45-Steckverbindern an jedem Ende für die serielle Modbus-Verbindung |
0,3, 1 oder 3 m (0,98, 3,28 oder 9,84 ft) |
VW3E5001R••• |
Sercos-Kabel |
Kabel mit TJ45-Steckern an jedem Ende. |
0,5, 1, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 oder 50 m (1,64, 3,28, 4,92, 6,56, 9,84, 16,4, 32,8, 49,2, 65,6, 82, 98,4, 131,2 oder 164 ft) |