Der M262 Logic/Motion Controller ist mit einer Echtzeituhr (RTC) ausgestattet, die Systemdatum und -uhrzeit übermittelt und Funktionen mit Echtzeituhr-Bedarf unterstützt.
Die RTC stellt Systemdatum und -uhrzeit ebenfalls für alle an der linken Seite der Steuerung installierten TMS-Erweiterungsmodule bereit.
Sofern die Steuerung mindestens 2 Stunden lang eingeschaltet war, werden Systemdatum und -uhrzeit auch bei ausgeschalteter Steuerung 1000 Stunden lang bei 25 °C (77 °F) beibehalten.
In dieser Tabelle wird der Umgang mit der RTC-Abweichung beschrieben:
RTC-Merkmale |
Beschreibung |
---|---|
RTC-Abweichung |
Weniger als 15 Sekunden pro Monat ohne Kalibrierung durch den Benutzer bei 25 °C (77 °F). |
Die Echtzeituhr (RTC) kann in EcoStruxure Machine Expert auf folgende Weise eingestellt und kalibriert werden:
Auf der Registerkarte M262 Logic/Motion Controller – Programmierhandbuch)
(siehe das
Der Funktionsbaustein SysTimeRtcSet
.