Der M262 Logic/Motion Controller ist mit Ethernet-Kommunikationsports ausgestattet:
Portname |
Anzahl Ports |
Referenz |
---|---|---|
Ethernet 1 |
1 (100BASE-T) |
TM262L• |
1 (100BASE-T/SERCOS) |
TM262M• |
|
Ethernet 2 |
2 (Dual-1000BASE-T Ethernet-Switch) |
TM262• |
In der folgenden Tabelle sind die physischen Merkmale der Ethernet 2-Ports aufgeführt:
Kenndaten |
Beschreibung |
---|---|
Protokolle |
Modbus TCP, EtherNet/IP, Machine Expert (verwendet für den Datenaustausch zwischen einem PC mit der Software EcoStruxure Machine Expert und der Steuerung). |
Steckverbinder-Typ |
RJ45 |
Autonegotiation |
Von 100 Mbit/s Halbduplex bis 1000 Mbit/s Vollduplex |
Kabeltyp |
Geschirmt |
Automatische Crossover-Erkennung |
MDI/MDIX |
Die folgende Abbildung zeigt die Pinbelegung für den Ethernet 2 RJ45-Stecker:
In der folgenden Tabelle wird die Pinbelegung für den Ethernet 2-Anschluss erläutert:
Pin-Nr. |
100BASE-T |
1000BASE-T |
---|---|---|
1 |
TD+ |
DA+ |
2 |
TD- |
DA- |
3 |
RD+ |
DB+ |
4 |
– |
DC+ |
5 |
– |
DC- |
6 |
RD- |
DB- |
7 |
– |
DD+ |
8 |
– |
DD- |
Diese Abbildung zeigt die Status-LEDs des RJ45-Steckers:
In dieser Tabelle werden die Status-LEDs des Ethernet-Ports beschrieben:
Bezeichnung |
Beschreibung |
LED |
||
---|---|---|---|---|
Farbe |
Status |
Beschreibung |
||
1 |
Ethernet-Verbindung/-Geschwindigkeit |
Grün/Gelb |
Aus |
Keine Verbindung |
Leuchtet gelb |
Verbindung mit 100 MBit/s |
|||
Leuchtet grün |
Verbindung mit 1000 MBit/s |
|||
2 |
Ethernet-Aktivität |
Grün |
Aus |
Keine Aktivität und keine Verbindung |
Ein |
Die Verbindung wird erkannt, es ist aber keine Aktivität vorhanden. |
|||
Blinkt |
Es werden Daten gesendet oder empfangen. |