Serielle Leitung

Überblick

Die serielle Leitung kann für die Kommunikation mit Geräten verwendet werden, die das Modbus-Protokoll (entweder als Master oder Slave), das ASCII-Protokoll (Drucker, Modem usw.) und das Machine Expert-Protokoll (HMI usw.) unterstützen.

Kenndaten

Merkmal

Beschreibung

Funktion

Über die RS485- oder RS232-Software konfiguriert

Anschlusstyp

RJ45

Isolation

550 VAC

Baudrate

1200...115200 bps

Kabel

Typ

Geschirmt

Maximale Länge (zwischen der Steuerung und einem isolierten Anschlusskasten)

30 m (98,43 ft) für RS485

15 m (49,21 ft) für RS232

Polarisierung

Für den Verbindungsaufbau mit dem Polarisierungswiderstand (576 Ω) wird die Softwarekonfiguration verwendet, wenn der Knoten als Master konfiguriert ist.

HINWEIS: Manche Geräte setzen serielle RS485-Anschlüsse unter Spannung. Schließen Sie diese Spannungsleitungen nicht an Ihre Steuerung an, da sie die Elektronik des seriellen Steuerungsanschlusses beschädigen und zur Funktionsunfähigkeit des seriellen Anschlusses führen können.
HINWEIS
GERÄT NICHT BETRIEBSBEREIT
Verwenden Sie für die Verbindung von RS485-Geräten mit der Steuerung ausschließlich das serielle Kabel VW3A8306R••.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Pinbelegung

Die folgende Abbildung zeigt die Pins am RJ45-Steckverbinder:

In der nachstehenden Tabelle wird die Anschlussbelegung des RJ45-Steckverbinders beschrieben:

Pin-Nr.

RS232

RS485

1

RxD

N.C.

2

TxD

N.C.

3

N.C.

N.C.

4

N.C.

D1

5

N.C.

D0

6

N.C.

N.C.

7

N.C.

N.C

8

Allgemein

Allgemein

N.C.: Keine Verbindung

 WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
Verbinden Sie keine Drähte mit ungenutzten Anschlüssen und/oder mit Anschlüssen, die als No Connection (N.C.) gekennzeichnet sind.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Status-LED

Siehe Beschreibung der SL Status-LED.