Der Modicon M262 Logic/Motion Controller verfügt über 4 integrierte schnelle Digitalausgänge.
Die Digitalausgänge werden an der Vorderseite der Steuerung angeschlossen.
GEFAHR | |
---|---|
WARNUNG | |
---|---|
In der nachstehenden Tabelle werden die Merkmale der integrierten Digitalausgänge beschrieben:
Kenndaten |
Wert |
|
---|---|---|
Anzahl Ausgangskanäle |
4 Ausgänge (Q0 bis Q3) |
|
Ausgangstyp |
Transistor |
|
Ausgangssignaltyp |
Source (Push/Pull) |
|
Nennausgangsspannung |
24 VDC |
|
Ausgangsstrom |
500 mA |
|
Gesamtausgangsstrom |
2 A |
|
Leckstrom im ausgeschalteten Zustand |
< 0,01 mA |
|
Maximalleistung Glühlampe |
Max. 1,5 W |
|
Einschaltzeit |
1 μs max. |
|
Abschaltzeit |
1 μs max. |
|
Schutz vor Kurzschluss oder Überlast |
Ja Typischer Strom 5 A pro Ausgang. Fehlerverwaltung nach Gruppe: Q0 bis Q3 |
|
Automatisches Wiedereinschalten nach Kurzschluss oder Überlast |
Ja, 10 Sek. (von der EcoStruxure Machine Expert-Software aktiviert/deaktiviert) |
|
Potenzialtrennung |
Zwischen Ausgangskanälen |
Nein |
Zwischen Ausgang und interner Logik |
550 VAC für 1 Minute |
|
Zwischen Ausgang und Eingang |
550 VAC für 1 Minute |
|
Kabellänge |
< 30 m (98.4 ft) |
|
Anschlusstyp |
Abnehmbare Federklemmenleiste |
|
Steckverbinderhaltbarkeit (Ein-/Aussteckvorgänge) |
Mehr als 100 Vorgänge |
|
HINWEIS: Weitere Informationen zum Schutz der Ausgänge finden Sie unter Schutz der Ausgänge vor Schäden durch induktive Lasten.
|
Die folgende Abbildung veranschaulicht die Pinbelegung des Steckverbinders:
In der nachstehenden Tabelle wird die Pinbelegung des integrierten E/A-Anschlusses beschrieben:
Pin |
Bezeichnung |
Beschreibung |
---|---|---|
6 |
Q0 |
Digitalausgang 0 |
7 |
Q1 |
Digitalausgang 1 |
8 |
Q2 |
Digitalausgang 2 |
9 |
Q3 |
Digitalausgang 3 |
10 |
24V |
Ausgänge und Geber, 24 VDC-Spannungsversorgung |
11 |
0V |
Ausgänge und Geber, 0 VDC-Spannungsversorgung |
Die nachstehenden Tabellen enthalten die Kenndaten der Spannungsversorgung, die von der Steuerung für die integrierten Digitalausgänge und die Geberschnittstelle bereitgestellt wird.
Eigenschaft |
Wert |
---|---|
Nennspannung |
24 VDC |
Gültiger Spannungsbereich der Spannungsversorgung |
20,4...28,8 VDC (Welligkeit ±10 % Un) |
Typ der Spannungsversorgung |
PELV |
Maximaler Eingangsstrom |
2,6 A |
Einschaltstrom |
Nicht begrenzt |
Spannungsabfallimmunität |
Nein |
Verpolungsschutz |
Ja |
Überlastschutz |
Nein - nicht austauschbare träge 4-A-Sicherung |
Überspannungsschutz |
Nein |
Spannungserkennung |
Ja, typisch > 16 V E/A-Statuscodes - Diagnose verfügbar in der Software EcoStruxure Machine Expert |
Isolation |
550 VAC für 1 Minute |
Kabellänge |
< 3 m (9.84 ft) |
Diese Abbildung zeigt die E/A-Status-LEDs:
LED |
Farbe |
Status |
Beschreibung |
---|---|---|---|
0 bis 3 |
Grün |
Ein |
Der entsprechende Ausgangskanal ist aktiviert. |
Aus |
Der entsprechende Ausgangskanal ist deaktiviert. |
Siehe Best Practices für die Verdrahtung
Elektromagnetische Interferenzen können zur Folge haben, dass die Anwendung auf unerwartete Weise funktioniert.
WARNUNG | |
---|---|