SysLog Agent

System - Überblick

Um einen SysLog Agent zu aktivieren, müssen Sie einen Funktionsbaustein in Ihrer Anwendung instanziieren. Dieser Funktionsbaustein startet und konfiguriert einen SysLog Agent, der auch dann arbeitet, wenn Sie Befehle zum Herunterladen einer Anwendung und zum Stoppen, Ausführen oder Anhalten Ihrer Steuerung ausführen.
HINWEIS: SysLog Agent muss nach dem Ein- und Ausschalten erneut gestartet werden.

Mit der Funktion SysLogSendEvent können Sie ein Ereignis registrieren. Weitere Informationen finden Sie unter Funktion SysLogSendEvent .

Der SysLog Agent speichert seine Konfiguration zur Kommunikation mit dem SysLog Server im flüchtigen Speicher. Der SysLog Agent nutzt einige Verzeichnisse als Public Key-Infrastruktur (PKI) im Local File Storage zur Verwaltung von Zertifikaten des zulässigen Servers.

Der SysLog Agent speichert historische Informationen über zu registrierende Ereignisse auf dem SysLog Server. Diese Dateien sind nützlich, um während eines Zeitraums der Verbindungsunterbrechung zu registrierende Ereignisse wiederherzustellen. Der Modicon M262 Logic/Motion Controller kann mindestens 2048 Ereignisse in diesen Dateien speichern.

Der Dateizugriff wird durch die Konfiguration der Benutzerrechte auf Ihrer Steuerung eingeschränkt.

Diagnose des SysLog Agent

Ein Systembit wird auf 0 gesetzt, wenn ein Fehler erkannt wird. Dieses Bit ist als PLC_GVL.PLC_R.i_lwSystemFault_1 bezeichnet.

TLS- und Steuerungskompatibilität

Der SysLog Agent ist kompatibel mit:

  • TLS1.2 und TLS1.3

  • TM262 firmware version 5.1.6.1 oder höher