DHCP-Server

Überblick

Der DHCP-Server stellt Adressen für die mit dem Ethernet -Netzwerk verbundenen Geräte zur Verfügung. Dabei übergibt der DHCP-Server ausschließlich statische Adressen. Ein einmaliger, identifizierter Slave erhält eine eindeutige Adresse. DHCP-Slave-Geräte werden entweder durch ihre MAC-Adresse oder ihren DHCP-Gerätenamen identifiziert. Die Konfigurationstabelle des DHCP-Servers definiert die Beziehung zwischen Adressen und identifizierten Slave-Geräten.

Die Adressen des DHCP-Servers werden mit einer unendlichen Laufzeit zugewiesen. Die Slave-Geräte brauchen die ihnen zugewiesenen IP-Adressen nicht zu aktualisieren.

Die Synthese der Konfiguration des DHCP-Servers wird auf der Registerkarte Ethernet-Dienste angezeigt.

Weitere Informationen finden Sie in den IP-Adressierungsmethoden.