Verwalten von Skriptdateien

Einführung

Im Folgenden wird beschrieben, wie Skriptdateien (Standard- oder dynamische Skriptdatei) für eine Ausführung über eine SD-Karte oder über eine Anwendung mithilfe des ExecuteScript-Funktionsbausteins geschrieben werden.

HINWEIS: Wenn die Skriptdatei nicht ausgeführt wird, wird eine Protokolldatei generiert. Speicherort der Protokolldatei in der Steuerung: /usr/Syslog/FWLog.txt.
HINWEIS: Wenn auf einer Steuerung Benutzerrechte aktiviert sind und Zugriffsrechte der Gruppe Externe Medien für ExternalCmd-Objekte zurückgewiesen werden, werden Skripts zum Hochladen/Herunterladen/Löschen von Dateien über SD-Kartenskripts deaktiviert (die Verwendung des ExecuteScript-Funktionsbausteins ist von Benutzerrechten nicht betroffen). Weitere Informationen zu Benutzerrechten finden Sie im EcoStruxure Machine Expert - Programmierhandbuch.