Sie können Skripts und Dateien von einer Steuerung und an eine Steuerung mithilfe einer SD-Karte übertragen.
Der Modicon M262 Logic/Motion Controller akzeptiert nur mit FAT oder FAT32 formatierte SD-Karten.
Die SD-Karte muss eine Sprungmarke enthalten. So fügen Sie eine Sprungmarke hinzu:
Setzen Sie die SD-Karte in Ihren PC ein.
Klicken Sie im Windows-Explorer mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk.
Wählen Sie
.WARNUNG | |
---|---|
Sobald eine SD-Karte in den SD-Kartensteckplatz der Steuerung eingeführt wird, sucht die Firmware nach dem auf der SD-Karte enthaltenen Skript und führt es aus (/sys/cmd/Script.cmd).
Durch die Firmware-Aktualisierung wird das Anwendungsprogramm im Gerät gelöscht, einschließlich der Konfigurationsdateien, der Benutzerverwaltung, der Benutzerrechte, der Zertifikate und der Bootanwendung im nicht-flüchtigen Speicher.
HINWEIS | |
---|---|
Wenn Sie während der Übertragung der Anwendung die Spannungszufuhr zum Gerät trennen oder ein Stromausfall bzw. eine Unterbrechung der Kommunikation auftritt, kann das die Funktionsunfähigkeit des Geräts verursachen. Sollte die Kommunikation unterbrochen werden oder ein Stromausfall auftreten, dann führen Sie die Übertragung erneut durch. Wenn bei der Aktualisierung der Firmware ein Spannungsausfall oder eine Unterbrechung der Kommunikation auftritt, oder wenn eine ungültige Firmware verwendet wird, wird die Maschine betriebsunfähig. In diesem Fall verwenden Sie eine gültige Firmware und starten die Firmwareaktualisierung erneut.
HINWEIS | |
---|---|
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Erstellen Sie das Skript mithilfe des Editors Erstellen eines Skripts nach. . Lesen Sie bei Bedarf unter |
2 |
Klicken Sie auf SD-Karte aus. und wählen Sie das Stammverzeichnis auf derErgebnis: Das Skript und die Dateien werden auf die SD-Karte übertragen. |
3 |
Setzen Sie die SD-Karte in die Steuerung ein. Ergebnis: Die Übertragung wird gestartet und die LED SD blinkt während der Dauer des Vorgangs. |
4 |
Warten Sie bis zum Abschluss des Downloadvorgangs:
|
5 |
Nehmen Sie die SD-Karte aus der Steuerung heraus.
HINWEIS: Änderungen werden nach dem nächsten Neustart wirksam.
|
Nachdem die Steuerung das Skript ausgeführt hat, wird das Ergebnis auf der SD-Karte aufgezeichnet (Datei /sys/cmd/script.log
).