Der OPC-Unified-Architecture-Client (OPC-UA-Client) ermöglicht dem TM262L20MESE8T, TM262M25MESS8T und TM262M35MESS8T den Austausch von Daten mit dezentralen OPC-UA-Servern.
Der OPC-UA-Client kann mit bis zu 5 Servern gleichzeitig verbunden werden. Jeder Server kann 5000 Elemente austauschen, wobei für alle Server eine Begrenzung auf maximal 15000 Elemente gilt.
Der OPC-UA-Client bietet Folgendes:
Unterstützung der binären Nachrichtencodierung
Unterstützung der Nachrichtenverschlüsselung und -integrität:
Sicherheitsrichtlinien Keine, Basic256 und Basic256Sha256.
Nachrichtensicherheitsmodi Keine, Signierung und Signierung und Verschlüsselung.
Unterstützung der Benutzerauthentifizierung:
Keine (Anonymous) oder Benutzername und Passwort.
Unterstützung der Benutzerautorisierung:
Zum Lesen und Schreiben der Werte eines Knotens.
Zum Durchsuchen des Informationsmodells je nach den Zugriffsberechtigungen des Informationsmodells, des Benutzers oder der Benutzerrolle.
Der Zugriff auf die OPC-UA-spezifischen Verbindungen und Daten wird anhand von Benutzerberechtigungen geregelt. Siehe Benutzerrechte.
Die folgenden OPC Foundation Profiles und Facets werden implementiert:
OPC-UA-Mindestclientprofil
Sicherheitsrichtlinie - Keine
Benutzertoken - Anonymes Facet
UA-TCP UA-SC UA-Binary
Benutzertoken - Passwort für Benutzernamen
Sicherheitskategorie
SecurityPolicy – Basic256Sha256
SecurityPolicy – Basic256
Data Access Facet
Attribute Read Client Facet
Attribute Write Client Facet
DataChange Subscriber Client Facet
Folgende Funktionen werden unterstützt:
Attributdienste (nur für Attribut „Value“)
Erkennungsdienste (nur Endpunkt konfigurieren)
Dienste für überwachte Elemente
Protokoll und Codierung (TCP UA Binary)
Sicherheit
Sitzungsdienste
Abonnementdienste
Anzeigedienste