Abfrage
Abtastrate
Analogausgang
Analoger Eingang
Anweisungsliste (Programmiersprache)
Anwendung
Anwendungsquelle
ARP
ASIC
AT
BCD
Benachrichtigungen
BOOL
Boot-Anwendung
BOOTP
Byte
CA
CAE
CFC
Continuous Function Chart (Programmiersprache)
CRC
CRL
Datenprotokoll
DHCP
DINT
DNS
DWORD
E/A
EDS
Erweiterungsbus
Ethernet
FBD
FE
Firmware
freewheeling
FreqGen
FTP
Gerät (Ausrüstung)
Gerätenetzwerk
GRAFCET
GVL
HE10
HSC
ICMP
IEC
IEC 61131-3
IL
INT
IP
KeepAlive
Klemmenleiste
Knoten
Konfiguration
Kontaktplan (Programmiersprache)
LD
LED
LINT
LRC
LREAL
LWORD
MAC-Adresse
MAST
MDT
MIB
ms
MSB
MST
Netzwerk
NTP
NVM
OPC UA
OS
PCI
PE
PKI
Post-Konfiguration
POU
Programm
Protokoll
PTO
publishing interval
PWM
REAL
RJ45
RPDO
RPI
RSTP
RTC
RUN
SCEP
SDO
Sercos
SFC
SINT
SNMP
ST
Steuerung
Steuerungsnetzwerk
STOP
STRING
Task
TCP
TLS
Überwachte Elemente
UDINT
UDP
UINT
Variable
Watchdog
WORD