Da Sie Ihr Projekt ausgehend vom Beispiel für den Safety Logic Controller-Leitzentrale verfügbar.
erstellt haben, ist ein bereits vorbereitetes Visualisierungsbeispiel für eine virtuelleAuf der Visualisierungsseite ist Folgendes möglich:
Anmelden beim SLC und Ändern des zugehörigen Passworts.
Visualisieren des Status des SLC und der verbundenen sicherheitsbezogenen E/A-Module.
Einige dieser Informationen können auch im Dialogfeld angezeigt werden, das über das Steuerungsdialogfeld in Machine Expert - Safety geöffnet wird.
Führen Sie den Befehl
aus.Führen Sie Speicherstick-spezifische Befehle aus, z. B. die Formatierung oder Kopie des Speichersticks, oder bestätigen Sie den Speicherstick-Austausch (an Stelle der direkten Bestätigung des Austauschs am SLC-Gerät).
Führen Sie konfigurationsspezifische Befehle für die verbundenen sicherheitsbezogenen Module aus (Bestätigung einer Firmwareaktualisierung oder eines Modulaustauschs, Systemscan).
Aktivieren und deaktivieren Sie den Setup-Modus (nur TM5CSLC300FS und TM5CSLC400FS). Wenn der Setup-Modus aktiviert ist, müssen Modulaustausch, Speicherstickaustausch und Firmwareaktualisierungen nicht bestätigt werden (siehe Auswahlschalter SETUP-MODUS TM5CSLC300FS und TM5CSLC400FS im Safety Logic Controller TM5CSLCx00FS Hardwarehandbuch).
Vorgehensweise in Logic Builder:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Melden Sie beim Logic/Motion Controller an ( ). Ergebnis: Die geöffneten Editoren werden in den Online-Modus geschaltet. |
2 |
Sollte die Anwendung noch nicht ausgeführt werden, dann starten Sie die Anwendungsausführung durch Auswahl des Befehls oder Drücken von . |
3 |
|
4 |
Erweitern Sie den Ordner und doppelklicken Sie auf den Knoten .Ergebnis: Das Visualisierungsarbeitsblatt wird mit der virtuellen SLC-Leitzentrale geöffnet. |
5 |
Klicken Sie in der virtuellen SLC-Leitzentrale auf die Schaltfläche und dann auf die Schaltfläche . |
6 |
Geben Sie das Passwort für den SLC in das Feld unter der Schaltfläche ein und drücken Sie die . Ergebnis: Die Daten im Visualisierungsfenster werden aus dem SLC ausgelesen und auf dem Bildschirm angezeigt. |
Wenn Sie den Befehl zum Anwendungs-Download über die Visualisierung ausgeführt haben, müssen Sie die Projekt-CRC bestätigen. Machine Expert - Safety zeigt die CRC (Prüfsumme) als Hexadezimalwert an (z. B. im Dialogfeld ). Die Visualisierung in Logic Builder erwartet unter Umständen einen Dezimalwert. Die können das Format über das Kontextmenü der Visualisierungsseite einstellen.
Informationen zur Funktion Anwendungs-Download finden Sie im EcoStruxure Machine Expert - Safety Programmierhandbuch .