Master-Parameter - Gruppe SercosCycletimeConfig

Parameter CycleTime

Offline bearbeitbar

Ja

Online bearbeitbar

Nein

Tracebar

Ja

Mit diesem Parameter können Sie die Sercos-Zykluszeit definieren.

Die Zykluszeit kann im Kommunikationszustand NRT und in der Kommunikationsphase CP0 definiert werden. Der konfigurierte Wert ist ab der Kommunikationsphase CP2 gültig.

Der Parameter bietet folgende Werte:

Wert

Beschreibung

1000000 (Standardwert)

Setzt die Zykluszeit auf 1 ms (1000000 ns).

2000000

Setzt die Zykluszeit auf 2 ms (2000000 ns).

4000000

Setzt die Zykluszeit auf 4 ms (4000000 ns).

HINWEIS: Die maximale Anzahl unterstützter Geräte ist von der konfigurierten Zykluszeit und dem Typ des verwendeten Motion Controllers abhängig. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Geräte- und Zykluszeitbeschränkungen M262 mit Sercos.