Die IP-Adresse ist für die nicht-zyklische Ethernet-Kommunikation über den UC-Kanal (nicht in Echtzeit) erforderlich. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Sercos-Kommunikationszyklus.
Es gibt zwei Arten von Adressierungen:
Automatische IP-Adressenzuweisung (Standard)
Manuelle IP-Adressenzuweisung (Hardware)
Mit automatischer IP-Adressenzuweisung, die IP-Adresse und die Subnetzmaske werden automatisch zugewiesen. Der Sercos-Master verwendet die folgenden Standardwerte:
IP-Adresse: Für Ethernet_1 (ETH1) konfigurierte IP-Adresse
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Dementsprechend wird die IP-Adresse des Geräts auf 172.20.0.••• festgelegt. Die Subnetzmaske wird auf die Subnetzmaske des Masters festgelegt.
Bei einer manuellen IP-Adresszuweisung müssen Sie die IP-Adresse, die Subnetzmaske und die Gateway-Adresse des Slaves mit dem Device Assistant-Werkzeug definieren.
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Zeigen Sie den Gerätebaum an und klicken Sie dazu auf . |
2 |
Doppelklicken Sie im Gerätebaum Modicon M262 Motion Controller unter dem Knoten SercosMaster (Sercos Master) auf den zu konfigurierenden Sercos-Slave. |
3 |
Zeigen Sie die Registerkarte Parameter für den Slave an. |
4 |
Erweitern Sie die Parametergruppe Identification mit einem Klick auf das entsprechende Plus-Zeichen. |
5 |
Für den Adressierungstyp Automatisch
Für den Adressierungstyp Manuell:
|
Weitere Informationen über die Parameter finden Sie im Kapitel Slave-Parameter - Gruppe Identification.