TM3_BUS_W: Systemvariablen des TM3-Busses

Variablenstruktur

In der folgenden Tabelle werden die Parameter der Systemvariablen TM3_BUS_W (Typ TM3_BUS_W_STRUCT) beschrieben:

Variablenname

Typ

Kommentar

q_wIOBusErrPassiv

TM3_BUS_W_IOBUSERRMOD

Wenn auf ERR_ACTIVE gesetzt (die Standardeinstellung), wird bei Erkennung von Busfehlern an den TM3-Erweiterungsmodulen der E/A-Datenaustausch gestoppt.

Wenn auf ERR_PASSIVE gesetzt, wird die passive E/A-Fehlerverwaltung verwendet: Die Steuerung versucht, den Datenaustausch über den Bus fortzusetzen.

q_wIOBusRestart

TM3_BUS_W_IOBUSINIT

Wenn auf 1 gesetzt, wird der E/A-Erweiterungsbus neu gestartet. Dies ist nur erforderlich, wenn q_wIOBusErrPassiv auf ERR_ACTIVE gesetzt ist und mindestens 1 Bit von TM3_MODULE_R[i] .i_wModuleState auf TM3_BUS_ERROR gesetzt ist.

Weitere Informationen finden Sie unter Allgemeine Beschreibung der E/A-Konfiguration.