Der Aufzählungsdatentyp ETH_R_ITF_STRUCT enthält die folgenden Werte:
%MW |
Variablenname |
Typ |
Kommentar |
---|---|---|---|
N/A |
i_byIPAddress |
ARRAY[0..3] OF BYTE |
IP-Adresse dieser Ethernet-Schnittstelle
|
N/A |
i_bySubNetMask |
ARRAY[0..3] OF BYTE |
Subnetzmaske dieser Ethernet-Schnittstelle
|
N/A |
i_byGateway |
ARRAY[0..3] OF BYTE |
Gateway-Adresse dieser Ethernet-Schnittstelle
|
N/A |
i_byMACAddress |
ARRAY[0..5] OF BYTE |
MAC-Adresse dieser Ethernet-Schnittstelle
|
N/A |
i_sDeviceName |
STRING(15) |
Zum Abrufen der IP-Adresse aus dem Server verwendeter Name. |
N/A |
i_wIpMode |
Zum Abrufen einer IP-Adresse verwendete Methode. |
|
N/A |
i_byFDRServerIPAddress |
ARRAY[0..3] OF BYTE |
IP-Adresse
Entspricht 0.0.0.0 bei Verwendung der gespeicherten IP oder der Standard-IP. |
N/A |
i_udiFramesTransmittedOK |
UDINT |
Anzahl erfolgreich übertragener Frames. Zurücksetzen beim Einschalten oder über den Reset-Befehl ETH_W.q_wResetCounter. |
N/A |
i_udiFramedReceivedOK |
UDINT |
Anzahl erfolgreich empfangener Frames. Zurücksetzen beim Einschalten oder über den Reset-Befehl ETH_W.q_wResetCounter. |
N/A |
i_udiTransmitBufferErrors |
UDINT |
Anzahl der mit Fehler übertragenen Frames. Zurücksetzen beim Einschalten oder über den Reset-Befehl ETH_W.q_wResetCounter. |
N/A |
i_udiReceiveBufferErrors |
UDINT |
Anzahl der mit Fehler empfangenen Frames. Zurücksetzen beim Einschalten oder über den Reset-Befehl ETH_W.q_wResetCounter. |
N/A |
i_wPortALinkStatus |
Verbindung des Ethernet-Ports (0 = Keine Verbindung, 1 = Verbindung zu einem anderen Ethernet-Gerät). |
|
N/A |
i_wPortASpeed |
Netzwerkgeschwindigkeit des Ethernet-Ports (10 MB/s, 100 MB/s oder 1 GB/s). |
|
N/A |
i_wPortADuplexStatus |
Duplex-Status des Ethernet-Ports (0 = Halbduplex oder 1 = Vollduplex) |
|
N/A |
i_wPortAIpStatus |
Stapelstatus des Ethernet TCP/IP-Ports. |
|
N/A bedeutet, dass keine vordefinierte %MW-Zuordnung für diese Systemvariable existiert. |