Das TM7-Zubehör beinhaltet Folgendes:
Für alle Erweiterungsbausteine:
M8- und M12-Blindstopfen
Halter für Bausteinetikett
Erweiterungsbus-, Stromverteiler- und Sensorkabel
Drehmomentschlüssel
Nur für analoge Temperatureingangsbausteine:
M12-Thermoelementstecker
Für den kleineren Erweiterungsbaustein:
Montageplatte für DIN-Schiene
Das folgende Zubehörteil dient zur Installation von Bausteinen auf einer 35-mm-DIN-Schiene:
Referenz |
Beschreibung |
Beschreibung |
---|---|---|
TM7ACMP |
Montageplatte auf DIN-Schiene |
![]() |
Der Halter für Bausteinetiketten ermöglicht das Beschriften der Bausteine:
Der M12-Thermoelementstecker wird für die Kompensierung der Temperatur an Messpunkten verwendet:
Referenz |
Beschreibung |
|
---|---|---|
TM7ACTHA |
M12-Thermoelementstecker |
![]() |
Die folgende Tabelle enthält die Bestellreferenzen der Blindstopfen für ungenutzte M8- und M12-Steckverbinder:
Referenz |
Beschreibung |
|
---|---|---|
TM7ACCB |
M8-Blindstopfen |
![]() |
TM7ACCA |
M12-Blindstopfen |
Die Anschlüsse für das TM7-System sind als kreisförmige Stecker angelegt. Zum Anschluss und Aufbau des TM7-Systems sind die folgenden Typen vorkonfektionierter Kabel erforderlich:
Es sind zwei Drehmomentschlüssel (M8 und M12) als Zubehör erhältlich, um Sie bei Montage und Befestigung der TM7-Kabel zu unterstützen.
Jeder Drehmomentschlüssel verfügt über einen schraubendreherartigen Griff sowie einen 4 mm (0,16 in.) großen Sechskantantrieb. Das Drehmoment des Antriebs ist voreingestellt und kann nicht geändert werden. Das am Sechskantantrieb montierte Bit weist die entsprechende Größe für einen M8- oder einen M12-Stecker auf:
Referenz |
Beschreibung |
|
---|---|---|
TM7ACTW |
Drehmomentschlüssel mit voreingestelltem Drehmoment von 0,2 N.m (1,8 lbf-in) für einen Stecker der Größe M8 |
![]() |
Drehmomentschlüssel mit voreingestelltem Drehmoment von 0.4 N.m (3.5 lbf-in) für einen Stecker der Größe M12 |
![]() |