Die TM5-System-Busbasen sind in verschiedene Gruppen unterteilt:
Die weißen Busbasen TM5ACBM11 und TM5ACBM15 sind für 24-VDC-Elektronikmodule konzipiert.
Die grauen Busbasen TM5ACBM01R und TM5ACBM05R sind für Stromverteilermodule (PDM) und Empfängermodule konzipiert.
Die schwarze Busbasis TM5ACBM12 wurde für elektronische AC-Eingangs- oder -Ausgangsmodule entwickelt.
Die folgende Abbildung zeigt die TM5-System-Busbasen:
Nummer |
Referenz |
Beschreibung |
Farbe |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM11 |
Busbasis 24 VDC 24-VDC-E/A-Leistungssegment-Durchführung |
Weiß |
2 |
TM5ACBM15 |
Busbasis 24 VDC 24-VDC-E/A-Leistungssegment-Durchführung mit Adresseneinstellung |
Weiß |
3 |
TM5ACBM01R |
24-VDC-Busbasis für PDM und Empfängermodule Potenzialgetrenntes 24-VDC-E/A-Leistungssegment |
Grau |
4 |
TM5ACBM05R |
24-VDC-Busbasis für PDM und Empfängermodule 24-VDC-E/A-Leistungssegment mit Adresseneinstellung, linksisoliert |
Grau |
5 |
TM5ACBM12 |
Busbasis für AC-Module 24-VDC-E/A-Leistungssegment-Durchführung |
Schwarz |
Eine Scheibe muss aus einer einzigen Farbe bestehen. So darf ein grauer Busgrundträger beispielsweise nur mit einem grauen Elektronikmodul und einer grauen Klemmenleiste montiert werden. Die Farbe ist jedoch kein ausreichender Hinweis auf die Kompatibilität; vergewissern Sie sich immer, dass die Funktionen der Scheibenkomponenten zusammenpassen.
GEFAHR | |
---|---|
In diesem Abschnitt werden die Kenndaten der TM5-System-Busbasen erläutert. Siehe auch Umgebungskenndaten.
WARNUNG | |
---|---|
Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten für TM5-System-Busbasen:
Allgemeine Merkmale |
|
---|---|
Stromaufnahme des TM5-Leistungsbusses |
26 mA |
Verlustleistung |
0,13 W max. |
Gewicht |
20 g (0.7 oz) |