TM5-System-Klemmenleisten

Überblick

Klemmenleisten weisen folgende Hauptmerkmale auf:

Die folgende Abbildung zeigt die TM5-System-Klemmenleisten:

Nummer

Referenz

Beschreibung

Farbe

1

TM5ACTB06

6-polige Klemmenleiste für 24-VDC-E/A-Module und Sendermodul TM5SBET1

Weiß

2

TM5ACTB12

12-polige Klemmenleiste für 24-VDC-E/A-Module, gemeinsame Verteilermodule (CDM) und Sendermodule.

Weiß

3

TM5ACTB12PS

12-polige Klemmenleiste für 24-VDC-Stromverteilermodule (PDM), 24-VDC-Schnittstellen-Stromverteilermodul (IPDM) und Empfängermodul.

Grau

4

TM5ACTB32

12-polige Klemmenleiste für AC- und E/A-Relaismodule

Schwarz

5

TM5ACTB16

16-polige Klemmenleiste für 24-VDC-E/A-Module, gemeinsame Verteilermodule (CDM) und Sendermodule.

Weiß

Eine Scheibe muss aus einer einzigen Farbe bestehen. So darf ein grauer Busgrundträger beispielsweise nur mit einem grauen Elektronikmodul und einer grauen Klemmenleiste montiert werden. Die Farbe ist jedoch kein ausreichender Hinweis auf die Kompatibilität; vergewissern Sie sich immer, dass die Funktionen der Scheibenkomponenten zusammenpassen.

 GEFAHR
ELEKTRISCHER SCHLAG ODER LICHTBOGEN AUFGRUND INKOMPATIBLER KOMPONENTEN
  • Verknüpfen Sie keine Komponenten einer Scheibe, die unterschiedliche Farben aufweisen.
  • Prüfen Sie vor der Installation stets die Kompatibilität der Scheibenkomponenten und Module anhand der Zuordnungstabelle in diesem Handbuch.
  • Stellen Sie sicher, dass jeweils die richtigen Klemmenleisten (Mindestvoraussetzung sind übereinstimmende Farben und identische Klemmenanzahl) in den verschiedenen Elektronikmodulen installiert werden.
Eine Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod, schwere Verletzungen oder Schäden an der Ausrüstung zur Folge.

Allgemeine Kenndaten

 GEFAHR
BRANDGEFAHR
  • Verwenden Sie für die maximale Stromleistung der E/A-Kanäle und Spannungsversorgungen ausschließlich angemessene Drahtstärken.
  • Für die Verdrahtung von Relaisausgängen (2 A) sind Leiter mit einer Drahtgröße von mindestens 0,5 mm2 (AWG 20) mit einem Temperaturnennwert von mindestens 80 °C (176 °F) zu verwenden.
  • Für die gemeinsamen Leiter von Relaisausgängen (7 A) oder für die Verdrahtung von Relaisausgängen mit mehr als 2 A sind Leiter mit einer Drahtgröße von mindestens 1,0 mm2 (AWG 20) mit einem Temperaturnennwert von mindestens 80 °C (176 °F) zu verwenden.
Eine Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod, schwere Verletzungen oder Schäden an der Ausrüstung zur Folge.
 WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte.
Eine Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schweren Verletzungen oder Schäden an der Ausrüstung führen.
 WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
Verbinden Sie keine Drähte mit ungenutzten Anschlüssen und/oder mit Anschlüssen, die als No Connection (N.C.) gekennzeichnet sind.
Eine Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schweren Verletzungen oder Schäden an der Ausrüstung führen.

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten für TM5-System-Klemmenleisten, siehe auch Umgebungskenndaten:

Allgemeine Kenndaten

Klemmentyp

Federspanndruckklemme

Durchgangswiderstand

≤ 5 mΩ

Höchstspannung1

300 V

Strom1

Max. 10 A pro Anschluss

Gewicht

TM5ACTB06

16 g (0.6 oz)

TM5ACTB12

TM5ACTB12PS

TM5ACTB16

TM5ACTB32

20 g (0.7 oz)

Anschlussquerschnitt:

Leitung mit starrem Leiter

0,08 mm² bis 2,5 mm² (AWG 28 bis 14) oder 0,08 mm² bis 1,5 mm² (AWG 28 bis 16)3

Leitung mit dünnem Leiter

0,25 mm² bis 2,5 mm² (AWG 24 bis 14) oder 0,25 mm² bis 1,5 mm² (AWG 24 bis 16)3

Mit Leiterendhülse

0,25 mm² bis 1,5 mm² (AWG 24 bis 16) oder 0,25 mm² bis 0,75 mm² (AWG 24 bis 20)3

Mit doppelter Leiterendhülse2

2 x 0,25 bis 2 x 0,75 mm² (AWG 2 x 24 bis 2 x 18)

Draht

Halten Sie sich an die Verdrahtungsregeln.

Hinweis:

1

Die angelegte Spannung und der angelegte Strom sind von den jeweils verbundenen E/A-Elektronikmodulen abhängig.

2

Gilt nicht für TM5ACTB16.

3

Nur für TM5ACTB16.

 GEFAHR
ELEKTRISCHER SCHLAG AUFGRUND LOCKERER VERDRAHTUNG
Sie dürfen jeweils nur einen Draht pro Verbinder an den Federklemmenleisten anschließen, es sei denn, Sie verwenden ein doppeltes Drahtkabelende (Aderendhülse).
Eine Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod, schwere Verletzungen oder Schäden an der Ausrüstung zur Folge.

Maximale Einsteck-/Abziehvorgänge

Die TM5-System-Busbasen sind für bis zu 50 Einsteck-/Abziehvorgänge von Elektronikmodulen konzipiert.

HINWEIS:: Wenn häufiger als 50 Mal Elektronikmodule in eine Busbasis eingesetzt und wieder abgezogen werden, kann eine Beeinträchtigung der Integrität der Kontakte an den Elektronikmodulen und Busbasen nicht ausgeschlossen werden. Der Umgang mit den Elektronikmodulen sollte deshalb präzise mitverfolgt werden.