Die Verwendung von vorkonfektionierten Kabeln hilft, Verdrahtungsfehler zu minimieren. Siehe Zubehör und Ersatzteile.
Das Originalzubehör hat die folgenden Eigenschaften:
Merkmal |
Wert für ... |
|||
---|---|---|---|---|
VW3ED132 |
VW3ED143 |
VW3ED144 |
VW3ED145 |
|
Kabelaußenmantel, Isolierung |
Grün (ähnlich RAL 6018) |
|||
Anzahl der Kontakte (geschirmt) |
(4 x 1,5 mm2 + (2 x 0,75 mm2) + (2 x AWG24)) |
(4 x 2,5 mm2 + (2 x 1,0 mm2) + (2 x AWG24)) |
||
Stecker Motorseite |
8-poliger Rundstecker M17 |
8-poliger Rundstecker M23 |
8-poliger Rundstecker M40 |
|
Stecker Antriebsverstärkerseite |
Vorkonfektioniert für LXM62DU60, LXM62DD15, LXM62DD27 und LXM62DD45 |
|||
Zugewiesener Motor |
SH3040, SH3055 |
SH3070, SH3100, SH31401, SH31402 |
SH31403, SH31404 |
|
Kabeldurchmesser |
11,7 mm ± 0,3 mm (0.46 in ± 0.1 in) |
14,0 mm ± 0,4 mm (0.55 in ± 0.2 in) |
||
Minimaler Biegeradius bei fester Installation |
5-Faches des Kabeldurchmessers |
|||
Minimaler Biegeradius bei beweglicher Installation |
7,5-Faches des Kabeldurchmessers |
|||
Nennspannung Motorphasen Nennspannung Haltebremse Nennspannung Encoder |
1000 V 1000 V 30 V |
|||
Maximale Länge(1) |
75 m (246 ft) |
|||
Zulässiger Temperaturbereich während Lagerung und Transport |
-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) |
|||
Zulässiger Temperaturbereich während des Betriebs |
-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) |
|||
Zertifizierungen/Konformitätserklärungen |
CE |
|||
(1) Inklusive Kabelverlängerung. Maximal zwei Hybridkabelverlängerungen. |
Merkmal |
Wert für ... |
|||
---|---|---|---|---|
VW3EF132 |
VW3EF143 |
VW3EF144 |
VW3EF145 |
|
Kabelaußenmantel, Isolierung |
Grün (ähnlich RAL 6018) |
|||
Anzahl der Kontakte (geschirmt) |
(4 x 1,5 mm2 + (2 x 0,75 mm2) + (2 x AWG24)) |
(4 x 2,5 mm2 + (2 x 1,0 mm2) + (2 x AWG24)) |
||
Steckverbinder (an beiden Enden) |
8-poliger Rundstecker M17 |
8-poliger Rundstecker M23 |
8-poliger Rundstecker M40 |
|
Kabeldurchmesser |
11,7 mm ± 0,3 mm (0.46 in ± 0.1 in) |
14,0 mm ± 0,4 mm (0.55 in ± 0.2 in) |
||
Minimaler Biegeradius bei fester Installation |
5-Faches des Kabeldurchmessers |
|||
Minimaler Biegeradius bei beweglicher Installation |
7,5-Faches des Kabeldurchmessers |
|||
Nennspannung Motorphasen Nennspannung Haltebremse Nennspannung Encoder |
1000 V 1000 V 30 V |
|||
Zulässiger Temperaturbereich während Lagerung und Transport |
-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) |
|||
Zulässiger Temperaturbereich während des Betriebs |
-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) |
|||
Zertifizierungen/Konformitätserklärungen |
CE |
Gerade Stecker |
Winkelstecker |
![]() |
Abmessungen |
Einheit |
Wert |
|||
---|---|---|---|---|---|
Gerade |
Winkel |
||||
M23 |
M17 |
M23 |
M40 |
||
D |
mm (in) |
28,0 (1.10) |
22,0 (0.87) |
28,0 (1.10) |
46,0 (1.81) |
LS |
mm (in) |
78,0 (3.07) |
56,0 (2.20) |
78,0 (3.07) |
99,0 (3.90) |
LR |
mm (in) |
111,8 (4.40) |
105,0 (4.13) |
133,3 (5.25) |
190,0 (7.48) |
LC |
mm (in) |
80,5 (3.17) |
89,2 (3.51) |
102,0 (4.02) |
170 (6.69) |
LM |
mm (in) |
33,8 (1.33) |
49,0 (1.93) |
55,3 (2.18) |
91,0 (3.58) |