Merkmal |
Einheit |
Wert für SH3... |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040 |
055 |
070(1) |
0701, 0702(2) |
0703(2) |
1001, 1002, 1003 |
1004 |
1401, 1402 |
1403, 1404 |
205 |
||
Haltemoment(3) |
Nm (lb•in) |
0,4 (3.54) |
0,8 (7.08) |
3 (26.6) |
2 (17.7) |
3 (26.6) |
9 (79.7) |
12 (106) |
23 (204) |
36 (319) |
80 (708) |
Zeit zum Lösen der Haltebremse |
ms |
24 |
12 |
80 |
25 |
35 |
40 |
45 |
50 |
100 |
200 |
Zeit zum Schließen der Haltebremse |
ms |
13 |
6 |
17 |
8 |
15 |
20 |
20 |
40 |
45 |
50 |
Nennspannung |
Vdc |
24 +15 % -15 % |
24 +6 % -10 % |
24 +5 % -15 % |
24 +6 % -10 % |
24 +6 % -10 % |
24 +6 % -10 % |
24 +6 % -10 % |
24 +6 % -10 % |
24 +6 % -10 % |
24 +6 % -10 % |
Nennleistung (elektrische Anzugsleistung) |
W |
5,8 |
10 |
7 |
10 |
12 |
18 |
17 |
24 |
26 |
40 |
Maximale kinetische Energie, die pro Verzögerung beim Bremsen bewegter Lasten in Wärme umgesetzt werden kann |
J |
10 |
120 |
130 |
130 |
130 |
150 |
150 |
550 |
850 |
21000 |
(1) Mit Hardwareversion ≥RS02. (2) Mit Hardwareversion <RS02. (3) Die Haltebremse ist werkseitig eingeschaltet. Wenn die Haltebremse längere Zeit nicht verwendet wird, können Teile der Haltebremse korrodieren. Durch Korrosion wird das Haltemoment verringert. |
Merkmal |
Einheit |
Wert |
---|---|---|
Maximale Drehzahl beim Bremsen bewegter Lasten |
1/min |
3000 |
Maximale Anzahl der Bremsvorgänge beim Bremsen bewegter Lasten und 3000 1/min |
- |
500 |
Maximale Anzahl der Bremsvorgänge beim Bremsen bewegter Lasten pro Stunde (bei gleichmäßiger Verteilung) |
- |
20 |