Die folgende Abbildung zeigt die LED-Anzeigen für die Sercos III-Schnittstelle des TM5CSLC100FS / TM5CSLC200FS und TM5CSLC300FS / TM5CSLC400FS:
Folgende LED-Anzeigen sind verfügbar:
State
S3
S3 P1
S3 P2
Die LED State ist eine zweifarbige Anzeige (Grün: Status / Rot: Fehler).
In der nachstehenden Tabelle wird die LED State beschrieben:
LED-Farbe |
LED-Status |
Beschreibung |
---|---|---|
- |
Aus |
Keine Versorgungsspannung angelegt oder Gerät ist nicht funktionsfähig |
Grün |
Ein |
Kein Fehler, Busschnittstelle initialisiert und betriebsbereit |
Grün |
Blinken (12,5 Hz) |
Initialisierungsphase (Booten der E/A-Module bzw. Einrichtung der E/A-Funktionsgruppen) |
Grün |
Blinken (4 Hz) |
Behebbarer Fehler erkannt, z. B. fehlendes E/A-Modul (diese LED-Anzeige wird zurückgesetzt, sobald der Fehler behoben wird) |
Grün |
Blinken (0,66 Hz) |
Neue bzw. geänderte Konfigurationsdaten (E/A-Module oder Busschnittstelle) empfangen, jedoch noch nicht im Flash-Speicher abgelegt |
Rot |
Blinken (8 Hz) |
Nicht behebbarer Fehler erkannt (z. B. unzureichende Ressourcen, Fehler im Firmwaredatenfluss) |
In der nachstehenden Tabelle wird die LED S3 beschrieben:
LED-Farbe |
LED-Status |
Beschreibung |
Anweisungen |
---|---|---|---|
- |
Aus |
Es liegt keine Spannung an oder aufgrund einer Verbindungsunterbrechung ist keine Kommunikation möglich. |
Schalten Sie die Spannungsversorgung ein oder überprüfen Sie die physischen Verbindungen. |
Grün |
Ein |
Aktive Sercos III-Verbindung ohne Fehler in Kommunikationsphase 4 (CP4). |
Nicht zutreffend |
Grün |
Blinken (4 Hz, 125 ms) |
Gerät im Loopback-Modus. Loopback bezeichnet eine Situation, in der die Sercos III-Telegramme am selben Port zurückgesendet werden müssen, an dem sie empfangen wurden. Mögliche Ursachen:
|
Schließen Sie den Ring. |
Rot |
Ein |
Sercos III-Diagnoseklasse: Fehler an Port 1 und/oder keine Sercos III-Kommunikation mehr an den Ports möglich (z. B. aufgrund eines Geberfehlers) |
Reset-Bedingung
|
Rot/Grün |
Blinken (4 Hz, 125 ms) |
Kommunikationsfehler erkannt Möglich Ursachen:
|
Reset-Bedingung
|
Orange |
Ein |
Das Gerät befindet sich in einer Kommunikationsphase von CP0 bis einschließlich CP3. Sercos III-Telegramme werden empfangen. |
Nicht zutreffend |
Orange |
Blinken (4 Hz, 125 ms) |
Geräteidentifikation |
Wird durch den Parameter |
(1) IdentifyDevice ist ein Parameter in EcoStruxure Machine Expert. |
In den nachstehenden Tabellen werden die LEDs S3 P1 (Port 1) und S3 P2 (Port 2) beschrieben:
LED-Farbe |
LED-Status |
Beschreibung |
---|---|---|
- |
Aus |
Kein Kabel verbunden |
Grün |
Blinken |
Aktive Sercos III-Kommunikation |
Grün |
Ein |
Verbindung, jedoch keine Telegramme/Kommunikation (z. B. Controller-Boot-Phase) |
Die Sercos-Adresse wird über zwei Schalter eingestellt. Wenn die Schalter auf 0 gesetzt werden, wird die automatische Adressierungsfunktion ausgelöst.
Die nachstehende Abbildung zeigt die Sercos-Adressierungsschalter:
In der folgenden Tabelle wird die anhand der 2 Hexadezimalschalter eingestellte Sercos-Adresse beschrieben:
Sercos-Adresse |
Beschreibung |
---|---|
0 dez. (0 hex.) |
Automatische Adressierung (keine gültige Adresse)
|
1-255 dez. (1-FF hex.) |
Manuelle Adressierung
|
(1) IdentificationMode ist ein Parameter in EcoStruxure Machine Expert. |
Beispiel:
Um die Sercos-Adresse 190 (dez.) / BE (hex.) einzustellen, positionieren Sie die zwei Hexadezimalschalter wie folgt:
Schalter x1 = E
Schalter x16 = B
Die nachstehende Abbildung zeigt die RJ45-Anschlüsse des Safety Logic Controller:
1 Sercos III PORT A (P1)
2 Sercos III PORT B (P2)
In der folgenden Tabelle wird die Pinbelegung für die RJ45-Anschlüsse angegeben:
Pin-Nr. |
Belegung |
---|---|
1 |
RXD (Datenempfang) |
2 |
RXD\ |
3 |
TXD (Datenübertragung) |
4 |
Abschluss |
5 |
Abschluss |
6 |
TXD\ |
7 |
Abschluss |
8 |
Abschluss |
Weitere Informationen zu den Sercos III-Ports finden Sie unter Feldbusspezifische Kenndaten.