Dieses Kapitel enthält Informationen über das Konfigurieren einer Verbindung zu einer MySQL-Datenbank.
Folgende SQL-Komponenten sind für die Herstellung einer Verbindung zu einer MySQL-Datenbank erforderlich:
SQL-Server (nicht bereitgestellt von Schneider Electric):
MySQL 5.1 und aktueller
SQL-Client (nicht bereitgestellt von Schneider Electric)
MySQL Workbench
MySQL-Datenbank, erstellt mit dem SQL-Client
Folgende Datentypen werden für MySQL unterstützt:
Kategorie |
Datentypen |
---|---|
Integer |
|
Real |
|
Text |
|
Temporär |
|
Andere |
|
Beim Herstellen von MySQL-Verbindungen müssen Sie Folgendes beachten:
Sichere Verbindungen über TLS (Transport Layer Security) / SSL (Secure Socket Layer) werden zwischen dem SQL Gateway und der MySQL-Datenbank unterstützt. Wenn diese Verbindungen ordnungsgemäß konfiguriert werden, kann sich diese Datenbank außerhalb Ihres industriellen Netzwerks befinden.
Die Windows-Authentifizierung wird nicht unterstützt.
Aus diesem Grund sollte die Kommunikation nur innerhalb Ihres industriellen Netzwerks erfolgen, das von anderen Netzwerken Ihres Unternehmens sowie vom Internet getrennt ist.
WARNUNG | |
---|---|
Weitere Informationen zu organisatorischen Maßnahmen und Regeln für den Zugriff auf Infrastrukturen finden Sie in der Normenserie ISO/IEC 27000, „Common Criteria for Information Technology Security Evaluation“, sowie in den Normen ISO/IEC 15408, IEC 62351, ISA/IEC 62443 und im NIST Cybersecurity Framework, Information Security Forum - „Standard of Good Practice for Information Security“.