Dieses Kapitel enthält Informationen über das Konfigurieren einer Verbindung zu einer Microsoft SQL Server-Datenbank.
Folgende SQL-Komponenten sind für die Herstellung einer Verbindung zu einer Datenbank erforderlich:
SQL-Server (nicht bereitgestellt von Schneider Electric):
Microsoft SQL Server 2014 Standard oder
Microsoft SQL Server 2014 Express
SQL-Client (nicht bereitgestellt von Schneider Electric)
Microsoft SQL Server 2014 Management Studio
Microsoft SQL Server-Datenbank, erstellt mit dem SQL-Client
Folgende Datentypen werden für Microsoft SQL Server unterstützt:
|
Kategorie |
Datentypen |
|---|---|
|
Integer |
|
|
Real |
|
|
Text |
|
|
Temporär |
|
|
Andere |
|
Beim Herstellen von Datenbankverbindungen müssen Sie Folgendes beachten:
Sichere Verbindungen über TLS (Transport Layer Security) / SSL (Secure Socket Layer) werden zwischen dem SQL Gateway und der Microsoft SQL Server-Datenbank unterstützt. Die Datenbank kann sich außerhalb Ihres industriellen Netzwerks befinden; stellen Sie sicher, dass der TCP-Port des mit dem Internet verbundenen SQL Gateway-PCs durch eine Firewall geschützt ist.
Aus diesem Grund darf die Kommunikation nur innerhalb Ihres industriellen Netzwerks erfolgen, das von anderen Netzwerken Ihres Unternehmens sowie vom Internet getrennt ist.
| WARNUNG | |
|---|---|
Weitere Informationen zu organisatorischen Maßnahmen und Regeln für den Zugriff auf Infrastrukturen finden Sie in der Normenserie ISO/IEC 27000, „Common Criteria for Information Technology Security Evaluation“, sowie in den Normen ISO/IEC 15408, IEC 62351, ISA/IEC 62443 und im NIST Cybersecurity Framework, Information Security Forum - „Standard of Good Practice for Information Security“.
SQL Server unterstützt zwei Authentifizierungstypen:
Windows-Authentifizierung
SQL Server-Authentifizierung
Wählen Sie den geeigneten (Authentication Mode) auf der Registerkarte (Configuration) des SQL Gateway aus.
Mit wird das Windows-Benutzerkonto des SQL Gateway verwendet.
Mit werden der (User Name) und das (Password) verwendet, die für die SQL Server-Anmeldung auf der Registerkarte (Configuration) des SQL Gateway definiert wurden.