Konfiguration der Verbindung mit der Oracle-Datenbank mit der SQL-Gateway-Konsole

Voraussetzungen

Vor dem Konfigurieren der Verbindung mit der Oracle-Datenbank über die SQL-Gateway-Konsole müssen Sie sich vergewissern, dass Sie alle Schritte zum Herstellen einer Oracle-Verbindung ausgeführt haben:

  • Schritt 1: Richten Sie den PC ein, auf dem Sie das SQL Gateway installieren möchten.

  • Schritt 2: Richten Sie Ihre Oracle-Datenbank ein.

  • Schritt 3: Installieren Sie das SQL Gateway.

Um eine Verbindung mit einer Datenbank zu konfigurieren, müssen Sie zunächst einen allgemeinen Datenbankserver für Oracle konfigurieren. In einem zweiten Schritt konfigurieren Sie eine oder mehrere Datenbankverbindungen mit bestimmten Datenbanken, die über den Datenbankserver verfügbar sind.

Konfiguration des Zugriffs auf Datenbankserver

Im Folgenden wird die Konfiguration des Zugriffs auf einen Datenbankserver beschrieben:

Schritt

Aktion

Hinweis

1

Klicken Sie im SQL Gateway in der Registerkarte Konfiguration mit der rechten Maustaste in der Baumstruktur am linken Fensterrand auf den Knoten Datenbankserver und führen Sie den Befehl Neuer Datenbankserver aus.

Ergebnis: Es wird ein neuer Unterknoten mit einem Standardnamen erstellt.

2

Geben Sie einen eindeutigen Servernamen ein, um diesen Datenbankserver zu identifizieren.

3

Wählen Sie in der Servertyp-Liste Oracle.

Sobald Sie Oracle als Servertyp ausgewählt haben, werden die in diesem Kapitel beschriebenen Konfigurationsparameter angezeigt.

4

Geben Sie die Serveradresse ein, um die Oracle-Instanz zu identifizieren.

Die Serveradresse enthält den Hostnamen oder die IP-Adresse des Oracle-PCs:

Wenn der Oracle auf dem gleichen PC läuft wie das SQL Gateway, geben Sie localhost als host-name ein.

Eine ausführliche Beschreibung des Adressformats finden Sie in Ihrer Oracle-Benutzerdokumentation.

5

Wählen Sie Authentication Mode.

6

Geben Sie die Anmeldedaten ein.

7

Klicken Sie auf Serververbindung testen, um zu prüfen, ob die Verbindung zum Datenbankserver unter Verwendung der konfigurierten Parameter hergestellt werden kann.

Ergebnis: Eine Meldung mit dem Testergebnis wird angezeigt.

Um die Serververbindung zu testen, müssen Sie zuvor einen Standarddienst in der Oracle-Konfiguration festlegen.

Konfiguration der Datenbankverbindungen

Im Folgenden wird die Erstellung einer Verbindung mit einer bestimmten Datenbank beschrieben:

Schritt

Aktion

Ergebnis/Anmerkung

1

Klicken Sie im SQL Gateway in der Registerkarte Konfiguration mit der rechten Maustaste in der Baumstruktur am linken Fensterrand auf den Knoten Datenbankverbindungen und führen Sie den Befehl Neue Datenbankverbindung aus.

Ergebnis: Es wird ein neuer Unterknoten mit einem Standardnamen erstellt.

2

Geben Sie einen eindeutigen Verbindungsnamen ein, um diesen Datenbankserver zu identifizieren.

Vergewissern Sie sich, dass der Wert des Parameters Verbindungsname in der Clientkonfiguration verwendet wird:

Das Element wsDbConnectionName, das in der EcoStruxure Machine Expert SqlRemoteAccess-Bibliothek konfiguriert wurde, muss exakt den gleichen Wert aufweisen wie der Parameter Verbindungsname.

3

Wählen Sie in der Liste Servername den Datenbankserver, der die Datenbank beherbergt, zu der Sie eine Verbindung herstellen möchten.

Die Liste Servername enthält Einträge für die Server, die unter dem Knoten Datenbankserver definiert sind.

Sobald Sie einen Datenbankserver als Servernamen ausgewählt haben, werden die in diesem Kapitel beschriebenen Konfigurationsparameter angezeigt.

4

Geben Sie den Namen des Dienstes und den Diensttyp der Datenbank ein.

Das SQL Gateway unterstützt keinen Zugriff über die Oracle-SID (System-ID).

5

Um weitere Parameter in Ihrer Datenbankkonfiguration hinzuzufügen, klicken Sie auf Auswählen und aktivieren Sie die Parameter Ihrer Wahl in den Dialogfeldern Erweiterte Eigenschaften auswählen.

Ergebnis: Nachdem Sie Ihre Auswahl mit einem Mausklick auf OK bestätigt haben, werden die ausgewählten Parameter im Editor angezeigt und können konfiguriert werden.

6

Klicken Sie auf Datenbankverbindung testen, um zu prüfen, ob die Verbindung zum Datenbankserver unter Verwendung der konfigurierten Parameter hergestellt werden kann.

Ergebnis: Eine Meldung mit dem Testergebnis wird angezeigt.