Kenndaten des Moduls TM2DDO32UK
Dieser Abschnitt enthält eine Beschreibung der Leistungsbegrenzung, der elektrischen Kenndaten und der Ausgangskenndaten des Moduls TM2DDO32UK.
Siehe auch Umgebungskenndaten.
|
BRANDGEFAHR |
Verwenden Sie für die maximale Stromleistung der E/A-Kanäle und Spannungsversorgungen ausschließlich angemessene Drahtstärken. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Die folgenden Abbildungen zeigen die Abmessungen für das Modul TM2DDO32UK.
HINWEIS: * 8,5 mm (0,33 in) bei herausgezogener Klemme.
TM2DDO32UK – Elektrische Kenndaten
Potenzialtrennung zwischen Ausgang und internem Bus |
500 VAC |
Potenzialtrennung zwischen Ausgangsklemmen |
Nicht isoliert |
Steckverbinderhaltbarkeit (Ein-/Aussteckvorgänge) |
Mehr als 100 Vorgänge |
Stromaufnahme am internen 5-VDC-Bus |
20 mA (alle Eingänge ein) 10 mA (alle Eingänge aus) |
Stromaufnahme am internen 24-VDC-Bus |
70 mA (alle Eingänge ein) 0 mA (alle Eingänge aus) |
TM2DDO32UK – Ausgangskenndaten
Ausgangskanäle |
32 |
Gemeinsame Leitungen |
1 gemeinsame Leitung für 16 Kanäle |
Ausgangsstrom |
Max. 0,12 A je Ausgang |
2 A max. je gemeinsamer Leitung |
|
Ausgangsspannung |
24 VDC |
Ausgangsspannungsbereich |
20,4 bis 28,8 VDC |
Spannungsabfall |
Max. 0,4 VDC |
Einschaltzeit |
300 µs |
Abschaltzeit |
300 µs |
Schutz vor Überlast und Kurzschluss |
Externe Sicherung (flink, 0,125 A max.) |
Verpolungsschutz |
Nicht geschützt |