TM2AMI2LT

Einführung

Bei diesem Erweiterungsmodul handelt es sich um ein 2-Kanal-Thermoelement-Eingangsmodul mit einer Klemmenleiste.

Weitere Hardware-Informationen finden Sie unter TM2AMI2LT.

Wenn Sie den Analogkanal physisch für ein Spannungssignal verdrahtet haben und Sie den Kanal in EcoStruxure Machine Expert für ein Stromsignal konfigurieren, kann die Analogschaltung dadurch beschädigt werden.

HINWEIS

GERÄT NICHT BETRIEBSBEREIT

Vergewissern Sie sich, dass die physische Verdrahtung der Analogschaltung mit der Software­konfiguration für den Analogkanal kompatibel ist.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Registerkarte „E/A-Konfiguration“

Anhand dieser Tabelle können Sie das Modul als optionales Modul und die Eingänge konfigurieren.

G-RU-0010498.6.gif-high.gif

 

 

Sie können für jeden Eingang Folgendes definieren:

Parameter

Wert

Standardwert

Beschreibung

Typ

Nicht verwendet

Thermoelement K

Thermoelement J

Thermoelement T

Nicht verwendet

Gibt den Modus des Kanals an.

Bereich

Normal

Benutzerdefiniert

Celsius (0,1 °C)

Fahrenheit (0,1 °F)

Normal

Gibt den Wertebereich des Kanals an.

Minimum

Normal

0

0

Gibt den unteren Messgrenzwert an.

Celsius (0,1 °C)

Siehe nachstehende Tabelle

Siehe nachstehende Tabelle

Fahrenheit (0,1 °F)

Benutzerdefiniert

-32768 bis 32767

-32768

Maximum

Normal

4095

4095

Gibt den oberen Messgrenzwert an.

Celsius (0,1 °C)

Siehe nachstehende Tabelle

Siehe nachstehende Tabelle

Fahrenheit (0,1 °F)

Benutzerdefiniert

-32768 bis 32767

32767

Bereich

Normal

Celsius (0,1 °C)

Fahrenheit (0,1 °F)

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Thermoelement K

0

4095

-2700

13700

-4540

24980

Thermoelement J

0

4095

-2000

7600

-3280

14000

Thermoelement T

0

4095

-2700

4000

-4540

7520

Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „E/A-Konfiguration“.

Registerkarte „E/A-Abbild“

Diese Registerkarte gibt die Adressen der einzelnen Eingänge sowie den Kanalnamen an:

G-SE-0005247.2.gif-high.gif

 

 

Kanal

Typ

Beschreibung

IW0

INT

Aktueller Wert von Eingang 0

IW1

INT

Aktueller Wert von Eingang 1

Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „E/A-Abbild“.