TM2ARI8LRJ

Einführung

Bei diesem Erweiterungsmodul handelt es sich um ein 8-Kanal-Ausgangsmodul (Temperatur) mit RJ111-Steckverbindern.

Weitere Hardware-Informationen finden Sie unter TM2ARI8LRJ.

Wenn Sie den Analogkanal physisch für ein Spannungssignal verdrahtet haben und Sie den Kanal in EcoStruxure Machine Expert für ein Stromsignal konfigurieren, kann die Analogschaltung dadurch beschädigt werden.

HINWEIS

GERÄT NICHT BETRIEBSBEREIT

Vergewissern Sie sich, dass die physische Verdrahtung der Analogschaltung mit der Software­konfiguration für den Analogkanal kompatibel ist.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Registerkarte „E/A-Konfiguration“

Anhand dieser Tabelle können Sie das Modul als optionales Modul und die Eingänge konfigurieren.

G-RU-0010587.5.gif-high.gif

 

 

Sie können für jeden Eingang Folgendes definieren:

Parameter

Wert

Standardwert

Beschreibung

Typ

Nicht verwendet

PT100

PT1000

Nicht verwendet

Gibt den Modus des Kanals an.

Bereich

Nicht verwendet

Normal

Benutzerdefiniert

Celsius (0,1 °C)

Fahrenheit (0,1°F)

Nicht verwendet

Gibt den Wertebereich des Kanals an.

Minimum

Normal

0

0

Gibt den unteren Messgrenzwert an.

Celsius (0,1 °C)

Siehe nachstehende Tabelle

Siehe nachstehende Tabelle

Fahrenheit (0,1°F)

Benutzerdefiniert

-32768 bis 32767

-32768

Maximum

Normal

4095

4095

Gibt den oberen Messgrenzwert an.

Celsius (0,1 °C)

Siehe nachstehende Tabelle

Siehe nachstehende Tabelle

Fahrenheit (0,1°F)

Benutzerdefiniert

-32768 bis 32767

32767

Bereich

Normal

Celsius (0,1 °C)

Fahrenheit (0,1°F)

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

PT100

0

4095

-2000

6000

-3280

11120

PT1000

0

4095

-500

2000

-580

3920

Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „E/A-Konfiguration“.

Registerkarte „E/A-Abbild“

Diese Registerkarte gibt die Adressen der einzelnen Eingänge sowie den Kanalnamen an:

G-SE-0005257.2.gif-high.gif

 

 

Kanal

Typ

Beschreibung

IW0

INT

Aktueller Wert von Eingang 0

...

...

...

IW7

INT

Aktueller Wert von Eingang 7

Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „E/A-Abbild“.