Eigenschaften der Module TM3AQ2/TM3AQ2G

Einführung

Dieser Abschnitt enthält eine Beschreibung der Leistungsbegrenzung und der Ausgangsmerkmale der Erweiterungsmodule TM3AQ2/TM3AQ2G.

Siehe auch Umgebungskenndaten.

 WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Abmessungen

Die nachstehenden Abbildungen zeigen die äußeren Abmessungen der Erweiterungsmodule TM3AQ2/TM3AQ2G:

* 8,5 mm (0,33 in) bei herausgezogener Klemme.

Allgemeine Kenndaten

Merkmal

Wert

Versorgungsnennspannung

24 VDC

Gültiger Spannungsversorgungsbereich

20,4 bis 28,8 VDC

Steckverbinderhaltbarkeit (Ein-/Aussteckvorgänge)

mindestens 100 Mal

Stromaufnahme am internen 5-VDC-Bus

30 mA (keine Last)

40 mA (volle Last)

Stromaufnahme am internen 24-VDC-Bus

0 mA

Stromaufnahme an externer 24-VDC-Versorgung

30 mA (keine Last)

70 mA (volle Last)

Ausgangskenndaten

In der nachstehenden Tabelle werden die Ausgangskenndaten der Erweiterungsmodule TM3AQ2 / TM3AQ2G beschrieben:

Kenndaten

Wert

Spannungsausgang

Stromausgang

Software-konfigurierbarer Signaltyp

Spannungsausgang

Stromausgang

Ausgangsbereich

0 bis 10 VDC

-10 bis +10 VDC

0 bis 20 mA

4 bis 20 mA

Lastimpedanz

Min. 1 kΩ

Max. 300 Ω

Anwendungslasttyp

Ohmsche Last

Ausregelzeit

1 ms

Max. Genauigkeit bei 25 °C (77 °F)

±0,1 % des Vollausschlags

Temperaturabweichung

±0,006 % des Vollausschlags

Wiederholbarkeit nach Stabilisierungszeit

±0,4 % des Vollausschlags

Nichtlinearität

±0,01 % des Vollausschlags

Ausgangswelligkeit

max. 20 mV

Überreichweite

0 %

Max. Ausgangsabweichung

±1,0 % des Vollausschlags

Auflösung

12 Bit oder 11 Bit + Vorzeichen (4096 Punkte)

Eingangswert von LSB

2,44 mV (Bereich 0...10 VDC)

4,88 mV (Bereich -10.. +10 VDC)

4,88 µA (Bereich 0 bis 20 mA)

3,91 µA (Bereich 4 bis 20 mA)

Datentyp im Anwendungsprogramm

0 bis 4095 (Bereich 0 bis 10 VDC)

–2048…+2047 (Bereich –10…+10 VDC)

0...4095

Skalierbar von –32768 bis 32767

Erkennung von Eingangsdaten außerhalb des gültigen Bereichs

Ja

Rauschwiderstand

Max. temporäre Abweichung bei elektrischen Störaussendungen

Maximal ±4 %, wenn eine EMV-Störaussendung an die Netz- und E/A-Verdrahtung angelegt wird.

Kabel

Paarig verdrilltes, geschirmtes Kabel

Nebensprechen

maximal 1 LSB

Potenzialtrennung

Zwischen externer Spannungsversorgung und Eingängen

1500 VAC

Zwischen Eingängen und internen Logikschaltungen

500 VAC

Ausgangsschutz

Kurzschlussschutz

Arbeitsstromschutz

Verhalten bei ausgeschalteter externer Spannungsversorgung

Eingangswert ist 0

Das Fehler-Statusbit für die externe Spannungsversorgung ist EIN.