In diesem Abschnitt werden die Ausgangsmerkmale der Erweiterungsmodule TM3AQ4/TM3AQ4G beschrieben.
Siehe auch Umgebungskenndaten.
WARNUNG | |
---|---|
Die nachstehenden Abbildungen zeigen die äußeren Abmessungen der Erweiterungsmodule TM3AQ4/TM3AQ4G:
* 8,5 mm (0.33 in) bei herausgezogener Klemme.
Merkmal |
Wert |
---|---|
Versorgungsnennspannung |
24 VDC |
Spannungsversorgungsbereich |
20,4 bis 28,8 VDC |
Steckverbinderhaltbarkeit (Ein-/Aussteckvorgänge) |
mindestens 100 Mal |
Stromaufnahme am internen 5-VDC-Bus |
40 mA (keine Last) 60 mA (volle Last) |
Stromaufnahme am internen 24-VDC-Bus |
0 mA |
Stromaufnahme an externer 24-VDC-Versorgung |
50 mA (keine Last) 125 mA (volle Last) |
In der nachstehenden Tabelle werden die Ausgangskenndaten der Erweiterungsmodule TM3AQ4 / TM3AQ4G beschrieben:
Kenndaten |
Wert |
||
---|---|---|---|
Spannungsausgang |
Stromausgang |
||
Software-konfigurierbarer Signaltyp |
Spannungsausgang |
Stromausgang |
|
Ausgangsbereich |
0 bis 10 VDC -10 bis +10 VDC |
0 bis 20 mA 4 bis 20 mA |
|
Lastimpedanz |
Min. 1 kΩ |
Max. 300 Ω |
|
Anwendungslasttyp |
Ohmsche Last |
||
Ausregelzeit |
1 ms |
||
Max. Genauigkeit bei 25 °C (77 °F) |
±0,2 % des Vollausschlags |
||
Temperaturabweichung |
±0,01 % des Vollausschlags |
||
Wiederholbarkeit nach Stabilisierungszeit |
±0,4 % des Vollausschlags |
||
Nichtlinearität |
±0,2 % des Vollausschlags |
||
Ausgangswelligkeit |
max. 20 mV |
||
Überreichweite |
0 % |
||
Max. Ausgangsabweichung |
±1,0 % des Vollausschlags |
||
Auflösung |
12 Bit oder 11 Bit + Vorzeichen (4096 Punkte) |
||
Eingangswert von LSB |
2,44 mV (Bereich 0...10 VDC) 4,88 mV (Bereich -10.. +10 VDC) |
4,88 µA (Bereich 0 bis 20 mA) 3,91 µA (Bereich 4 bis 20 mA) |
|
Datentyp im Anwendungsprogramm |
0...4095 (Bereich 0…10 VDC) –2048 bis +2047 (Bereich –10 bis +10 VDC) |
0 bis 4095 |
|
Skalierbar von –32768 bis 32767 |
|||
Erkennung von Eingangsdaten außerhalb des gültigen Bereichs |
Ja |
||
Rauschwiderstand |
Max. temporäre Abweichung bei elektrischen Störaussendungen |
Maximal ±4 %, wenn eine EMV-Störaussendung an die Netz- und E/A-Verdrahtung angelegt wird. |
|
Kabel |
Paarig verdrilltes, geschirmtes Kabel |
||
Nebensprechen |
maximal 1 LSB |
||
Potenzialtrennung |
Zwischen externer Spannungsversorgung und Eingängen |
1500 VAC |
|
Zwischen Eingängen und internen Logikschaltungen |
500 VAC |
||
Ausgangsschutz |
Kurzschlussschutz |
Arbeitsstromschutz |
|
Verhalten bei ausgeschalteter externer Spannungsversorgung |
Das Fehler-Statusbit für die externe Spannungsversorgung ist EIN. |