Über die beiden Drehschalter an der Vorderseite des TM3 Ethernet-Buskopplers wird eine IP-Adresse festgelegt.
Für die Drehschalter gelten folgende Standardwerte:
0 für TENSx
AUTO für ONESy
Stellen Sie die Drehschalter ein, bevor Sie:
das Modul einschalten.
die Anwendung herunterladen.
In dieser Tabelle wird die Konfiguration der Drehschalter erläutert:
Position der Drehschalter |
Beschreibung |
|
---|---|---|
Tens (Zehner) |
Ones (Einer) |
|
0...15 |
0...9 |
Ermöglicht Ihnen die Konfiguration des Gerätenamens. Verwenden Sie beide Schalter, um einen numerischen Wert zwischen 0 und 159 auszuwählen. Beispiel: Wenn TENS x = 08 und ONES y = 6, dann lautet der Gerätename TM3BCEIP_086.
HINWEIS: Die Gerätenamen TM3BCEIP_091 bis TM3BECIP_159 sind reserviert.
|
Beliebig |
AUTO |
Die Standard-IP-Adresse (10.10.x.x) wird verwendet. Die letzten beiden Stellen in der Standard-IP-Adresse entsprechen den letzten beiden Hexadezimal-Bytes der MAC-Adresse des Ports. Sie können die Netzwerkkonfiguration über den integrierten Webserver ändern.
HINWEIS: Eine MAC-Adresse wird immer im hexadezimalen Format und eine IP-Adresse im Dezimalformat angegeben. Konvertieren Sie die MAC-Adresse in das Dezimalformat. Wenn die MAC-Adresse beispielsweise 00.80.F4.01.80.F2 lautet, ist die Standard-IP-Adresse 10.10.128.242.
Bei Verwendung von EcoStruxure Machine Expert - Basic siehe das Modicon TM3-Buskoppler (EcoStruxure Machine Expert - Basic) - Programmierhandbuch. Bei Verwendung von EcoStruxure Machine Expert siehe das Modicon TM3-Buskoppler - Programmierhandbuch. |
Beliebig |
BOOTP |
Die MAC-Adresse wird zur Anforderung der IP-Parameter verwendet. |
Sie müssen die IP-Adressen sorgfältig verwalten, da jedes Gerät im Netzwerk eine eindeutige Adresse benötigt. Wenn mehrere Geräte dieselbe IP-Adresse besitzen, kann dies ein unbeabsichtigtes Betriebsverhalten Ihres Netzwerks und der zugehörigen Geräte zur Folge haben.
WARNUNG | |
---|---|
Es wird empfohlen, dass der Systemadministrator über alle zugewiesenen IP-Adressen im Netzwerk und im Subnetz Buch führt und von allen durchgeführten Konfigurationsänderungen unterrichtet wird.
Beim Start liest das Gerät die Position der Drehschalter.
Wenn das Gerät nicht kommuniziert, überprüfen Sie, ob die Position der Drehschalter korrekt ist. Falls Sie die Position der Drehschalter verändern, während sich das Gerät im Betriebsmodus befindet, blinkt die LED MS rot. Sie müssen das Gerät ein- und wieder ausschalten, um die neue Adresse zuzuweisen.