USB-Konfiguration

Einführung

Um per USB auf den Webserver zuzugreifen, können Sie die SE-RNDIS-PSX-TM3-Buskopplerverbindung herunterladen oder eine Ethernet-Schnittstelle des USB-RNDIS-Ports konfigurieren.

Verwenden der SE-RNDIS-PSX-TM3-Buskopplerverbindung

Sie können die SE-RNDIS-PSX-TM3-Buskopplerverbindung herunterladen, wodurch automatisch eine RNDIS-Verbindung eingerichtet wird.

Konfigurieren der virtuellen Ethernet-Verbindung

Gehen Sie vor wie folgt, um die Ethernet-Schnittstelle des USB-RNDIS-Ports zu konfigurieren:

Schritt

Aktion

1

Trennen Sie die Spannungszufuhr des Buskopplers.

2

Vergewissern Sie sich, dass sich die Drehschalter in einer Position zur Adresseinstellung befinden, z. B. TENS auf 0, ONES auf 1 (Adressen 1 bis 127 sind zulässig)(1).

3

Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem PC und dann mit dem Buskoppler.

4

Legen Sie Spannung an den Buskoppler an.

5

Öffnen Sie das Netzwerk- und Freigabecenter auf Ihrem PC.

6

Klicken Sie auf Adaptereinstellungen ändern > NDIS-kompatibles Remotegerät > Eigenschaften.

7

Wählen Sie Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) aus.

8

Klicken Sie auf Eigenschaften.

9

Wählen Sie Folgende IP-Adresse verwenden aus:

  • IP-Adresse: 90.0.0.2

  • Subnetzmaske: 255.0.0.0

10

Klicken Sie auf OK.

11

Schließen Sie die Eigenschaften.

12

Geben Sie im Webbrowser die IP-Adresse 90.0.0.1 ein.

Ergebnis: Der Webserver wird angezeigt.

(1) Nur für TM3BCSL-Buskoppler.