In diesem Abschnitt werden die elektrischen und ausgangsspezifischen Merkmale des Erweiterungsmoduls TM3DQ32TK beschrieben.
Siehe auch Umgebungskenndaten.
WARNUNG | |
---|---|
Die nachstehenden Abbildungen zeigen die äußeren Abmessungen des Erweiterungsmoduls TM3DQ32TK:
* 8,5 mm (0.33 in) bei herausgezogener Klemme.
In der folgenden Tabelle werden die Ausgangsmerkmale des Moduls TM3DQ32TK beschrieben:
Merkmal |
Wert |
|
---|---|---|
Anzahl Ausgangskanäle |
32 |
|
Anzahl Kanalgruppen |
2 Gruppen zu je 16, je 1 gemeinsame Leitung über 2 Anschlussstifte |
|
Ausgangstyp |
Transistor |
|
Logiktyp |
Source (Strom liefernd) |
|
Ausgangsnennspannung |
24 VDC |
|
Ausgangsspannungsbereich |
19,2 bis 28,8 VDC |
|
Ausgangsnennstrom |
0,1 A |
|
Gesamtausgangsstrom pro Gruppe |
2 A |
|
Spannungsabfall |
0,4 VDC max. |
|
Leckstrom im ausgeschalteten Zustand |
0,1 mA max. |
|
Maximalleistung Glühlampe |
2,4 W |
|
Induktive Last |
L/R = 10 ms |
|
Leistungsminderung |
-10 bis 55 °C (14 bis 131 °F) |
Keine Leistungsminderung |
Einschaltzeit |
450 µs |
|
Abschaltzeit |
450 µs |
|
Schutz vor Überlast/Kurzschluss |
Ja |
|
Kurzschluss-Ausgangsspitzenstrom |
Typisch 1 A |
|
Automatisches Wiedereinschalten nach Kurzschluss oder Überlast |
Ja, Zeit abhängig von der Komponententemperatur |
|
Verpolungsschutz |
Ja |
|
Grenzspannung |
Typisch 50 VDC |
|
Schaltfrequenz |
Unter ohmscher Last |
100 Hz max. |
Potenzialtrennung |
Zwischen Ausgang und interner Logik |
500 VAC |
Anschlusstyp |
Anschlüsse HE10 (MIL 20) |
|
Steckverbinderhaltbarkeit (Ein-/Aussteckvorgänge) |
Mehr als 100 Vorgänge |
|
Stromaufnahme am internen 5-VDC-Bus |
27 mA (alle Ausgänge ein) 5 mA (alle Ausgänge aus) |
|
Stromaufnahme am internen 24-VDC-Bus |
31 mA (alle Ausgänge ein) 0 mA (alle Ausgänge aus) |
|
HINWEIS: Weitere Informationen zum Schutz der Ausgänge finden Sie unter Schutz der Ausgänge vor Schäden durch induktive Lasten.
|