Konfiguration des Typs „Main Zweiphasig“ im Modulo-Schleifenmodus

Vorgehensweise

Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen, um den Typ Main im Modulo-Schleifen-Modus zweiphasig zu konfigurieren:

Schritt

Aktion

1

Doppelklicken Sie in der Gerätebaumstruktur auf Meine Steuerung > IO_Bus > Modul_x > Zähler.

Ergebnis: Die Editorregisterkarte Zähler wird für die Konfiguration des Hochgeschwindigkeitszählers (HSC) geöffnet.

HINWEIS: Am unteren Rand des Konfigurationsfensters wird eine Meldung angezeigt, wenn bereits die maximale Anzahl an HSC Main-Funktionen konfiguriert wurde. Sie sollten dann stattdessen die Verwendung einer HSC Simple-Funktion in Betracht ziehen.

2

Setzen Sie in der Editoregisterkarte Zähler den Wert für den Parameter Zählfunktionauf HSC Main Zweiphasig.

Ergebnis: Die Konfigurationsparameter werden auf der Editorregisterkarte Zähler angezeigt.

3

Geben Sie bei Bedarf den Wert für den Parameter Allgemein > Instanzname ein.

HINWEIS: Der Instanzname wird vom System automatisch vorgeschlagen. Über diesen Namen kann auf den Zählerfunktionsbaustein zugegriffen werden.

4

Setzen Sie den Wert des Parameters Allgemein > Zählmodus auf Modulo-Schleife.

5

Stellen Sie den Wert des Parameters Allgemein > Eingangsmodus auf den Modulo-Schleifenmodus ein.

6

Wählen Sie unter Zähleingänge > A-Eingang > Position den Eingang aus, der als Eingang A verwendet werden soll.

HINWEIS: Am unteren Rand des Konfigurationsfensters wird eine Meldung angezeigt, wenn keine weiteren E/A für eine Konfiguration verfügbar sind. Sie müssen in diesem Fall zunächst mindestens einen E/A freisetzen, um mit der Konfiguration der Funktion fortfahren zu können.

7

Geben Sie einen Wert für den Parameter Zähleingänge > A-Eingang > Filter ein, um den Prelleffekt am Eingang zu verringern.

Der Filterwert legt die maximale Frequenz des Zählers fest, wie in der Prellfiltertabelle dargestellt.

8

Wählen Sie unter Zähleingänge > B-Eingang > Position den Eingang aus, der als Eingang B verwendet werden soll.

9

Geben Sie einen Wert für den Parameter Zähleingänge > B-Eingang > Filter ein, um den Prelleffekt am Eingang zu verringern.

10

Geben Sie den Modulo-Wert für den Zähler als Parameter unter Bereich > Modulo ein.

11

Optional besteht die Möglichkeit, folgende Steuerfunktionen zu aktivieren: