Die Enable-Bedingung ist eine modulinterne Kontrolle, die erforderlich ist, damit das interne Relais K2 geschlossen werden kann. Die internen Relais können nur geschlossen werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Die Startbedingung ist gültig.
Die sicherheitsrelevanten Bedingungen (sicherheitsrelevante Eingänge) geben an, die Aktivierung der Ausgänge zuzulassen.
Die interne Enable-Bedingung gilt für K2.
Die sicherheitsrelevanten Ausgänge werden deaktiviert:
wenn die Enable-Bedingung nicht gültig ist, oder
wenn die sicherheitsrelevanten Bedingungen nicht mehr gültig sind.
Die Enable-Bedingung wird von der Steuerung über eine Kommunikation mit dem Sicherheitsmodul auf dem TM3-Bus gesetzt.
WARNUNG | |
---|---|
Die Enable-Bedingung wird durch die Steuerung des Systems über eine Kommunikation auf dem TM3-Bus aktiviert.
Die Enable-Bedingung wird deaktiviert durch:
Die Steuerung des Systems über eine Kommunikation auf dem TM3-Bus.
Die modulinterne sicherheitsrelevante Mikrosteuerung wenn:
Die Synchronsierungszeit aktiviert ist und ein Timeout stattfindet.
Das TM3-Bus-Timeout stattfindet.