Allgemeine Beschreibung

Einführung

Das TM3-Sendererweiterungsmodul ist wie folgt ausgestattet:

  • 1 Frontanschluss RJ45

  • 1 Schraube zum Anschluss an die Funktionserde

  • 2-Status-LEDs (Verbindung und Betrieb)

Das TM3-Empfängererweiterungsmodul ist wie folgt ausgestattet:

  • 1 Frontanschluss RJ45

  • 1 Spannungsanschluss

  • 2-Status-LEDs (Verbindung und Betrieb)

Das TM3-Sendermodul ist über den TM3-Bus mit der Steuerung verbunden. Sein Anschluss erfolgt mittels eines Verbinders an der linken Seite des Moduls. Das TM3-Sendererweiterungsmodul ist das letzte physische Modul der lokalen Konfiguration (es gibt keinen Busanschluss auf der rechten Seite des Moduls).

Das TM3-Empfängermodul wird über den RJ45-Frontanschluss mit einem geeigneten Kabel an das TM3-Sendermodul angeschlossen (siehe Zubehör).

TM3-Sender- und -Empfängermodule

Die nachstehende Tabelle enthält die Sender-/Empfänger-Erweiterungsmodule TM3:

Referenz

Beschreibung

Klemmentyp / Abstand

TM3XTRA1

Datensendermodul für dezentrale E/A

1 Frontanschluss RJ-45

1 Schraube für Funktionserdung

TM3XREC1

Datenempfängermodul für dezentrale E/A

1 Frontanschluss RJ-45

Spannungsversorgungsanschluss / 5,08 mm

Implementierung von TM3-Sender- und -Empfängermodulen

Die folgende Abbildung zeigt das System mit lokaler und dezentraler Konfiguration (Beispiel M221):

1 Lokale Konfiguration

2 Dezentrale Konfiguration

Die folgende Abbildung zeigt die Komponenten einer dezentralen Konfiguration:

1 Steuerung und Module

C Erweiterungsmodule (maximal 7)

HINWEIS: Sender- und Empfängermodule sind in der maximalen Anzahl der Erweiterungsmodule nicht enthalten.
HINWEIS: TM2-Module dürfen nicht in Konfigurationen verwendet werden, in denen TM3-Sender- und -Empfängermodule enthalten sind.