TM3XTRA1 - Beschreibung

Überblick

TM3XTRA1-Sendermodul:

  • 1 RJ45-Kommunikationsanschluss

  • Schraube zum Anschluss an die Funktionserde

Wichtige Kenndaten

Kenndaten

Wert

Funktion

Die dem Empfänger zugeordnete Funktion bildet die dezentrale E/A-Erweiterung.

Steckverbinder-Typ

RJ45

Kommunikationstyp

RS485

Stromaufnahme am internen 5-VDC-Bus

160 mA max.

Stromaufnahme am internen 24-VDC-Bus

Kabeltyp und -länge

Weitere Informationen finden Sie unter Zubehör.

Gewicht

65 g (2.29 oz)

Status-LEDs

Die folgende Abbildung zeigt die Status-LEDs:

In der nachstehenden Tabelle werden die Status-LEDs beschrieben:

LED

Farbe

Status

Beschreibung

Spannung (PWR)

Grün

Ein

Die Spannungsversorgung vom TM3-Bus ist verfügbar.

Aus

Die Spannungsversorgung vom TM3-Bus ist nicht verfügbar.

Verbindung (LNK)

Grün

Ein

Es wird ein Verbindungs-/Datensignal vom Empfänger erkannt.

Aus

Es wird kein Verbindungs-/Datensignal vom Empfänger erkannt.